Detectores de Fugas, Lubricantes y Sellantes Swagelok®
Los detectores de fugas, los lubricantes y los sellantes Swagelok facilitan la detección, eliminación o prevención de fugas antes de que afecten al rendimiento del sistema de fluidos.
Detectores de fugas líquidos |Muestran qué conexiones del sistema de fluidos tienen fugas
Lubricantes y sellantes |Ayudan a prevenir la formación de fugas durante la instalación
Los detectores de fugas, lubricantes y sellantes Swagelok ayudan a los operadores de sistemas de fluidos industriales a reducir sus costes de operación y el tiempo necesario para la instalación, a la vez que mejoran la seguridad de sus operaciones. En el mejor de los casos, una fuga puede resultar cara si se pierden suministros o fluido de proceso, y en el peor, las fugas pueden crear condiciones de trabajo peligrosas. Swagelok tiene disponible una variedad de opciones de detectores de fugas líquidos, lubricantes y sellantes para roscas para ayudarle a solucionar y prevenir esas fugas.
- Para encontrar fugas en sus sistemas de fluidos, utilice los líquidos detectores de fugas Swagelok® Snoop en los puntos de conexión y compruebe si hay burbujas que indiquen una fuga
- Para evitar que las conexiones roscadas formen fugas, seleccione entre los sellantes para roscas anaeróbicos Swagelok SWAK™, la cinta Swagelok de PTFE o sin PTFE y los tapones para intercambiadores de calor Swagelok serie TP.
- Para facilitar la instalación de las roscas y para que las conexiones sean más seguras, utilice los lubricantes para roscas Swagelok Goop™
Más Información sobre la Detección de Fugas
¿Tiene alguna pregunta sobre detectores de fugas, lubricantes o sellantes?
漏れ検出液/潤滑剤/シール剤のカテゴリー
Catálogos de Detectores de fugas, Lubricantes y Sellantes
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
Heat exchanger tube plugs seal the ends of leaking tubes, providing longer use of the heat exchanger. The uniform taper and the smooth surface finish assure positive sealing with minimum installation force.

Services für die Leckageerkennung in Druckgasanlagen
Wir unterstützen Sie bei der Identifizierung und Quantifizierung von Druckgasleckagen. So können Sie herausfinden, an welchen Stellen die größten Potenziale im Hinblick auf reduzierte Emissionen, verbesserte Sicherheit, geringere Kosten und höhere Produktivität liegen.
Erfahren Sie mehr über unsere Services zur LeckageerkennungSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Fallstudien im Bereich Leckageerkennung
Mit ihren umfassenden technischen und anwendungsspezifischen Kenntnissen unterstützen die Fluidsystemexperten von Swagelok Kunden regelmäßig dabei, Fluidsystemleckagen zu ermitteln, zu beseitigen und vorzubeugen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Swagelok seine Kunden bei der Leckageerkennung unterstützt.

Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckagen
Selbst kleinste Leckagen können ein schwerwiegendes Problem für die Sicherheit und Profitabilität Ihrer Anlage darstellen. Erfahren Sie mehr darüber, wie und warum Leckagen entstehen, wie Sie diese anhand von entsprechenden Tests im System ermitteln und wie Sie eine geeignete Strategie entwickeln, um Leckagen im Systembetrieb optimal vorzubeugen.

Борьба с утечками в жидкостных и газовых системах шинных производств
Производители шин могут не обращать внимания на утечки в технологических трубопроводах, однако утечки в системах представляют существенную угрозу безопасности и рентабельности производства. Узнайте, как выявить наиболее распространенные источники утечек на предприятии и как их устранить.

Cómo Evitar Fugas en los Sistemas: La Importancia de una Correcta Preparación del Tubo
El éxito de un racor depende de muchos criterios, pero uno de los más importantes es la preparación adecuada del tubo antes de su instalación. Vea cómo evitar fugas caras o peligrosas evitando el uso de tubo dañado, con rebabas o mal cortado.