text.skipToContent text.skipToNavigation
Membranventile der Serie DH von Swagelok zur Wärmeimmersion

Swagelok ® Membranventile zur Wärmeimmersion (Serie DH)

Die Membranventile der Serie DH von Swagelok zur Wärmeimmersion zeichnen sich durch eine besonders schnelle Betätigung aus und sind auf eine optimale Leistung in Hochtemperaturprozessen ausgelegt.

Weitere Informationen anfordern

Swagelok® Membranventile der Serie DH zur Wärmeimmersion sind für Anwendungen konzipiert, in denen das Ventil vollständig in einer hochreinen Umgebung bei hohen Temperaturen arbeiten muss, wie z. B. bei der Atomlagenabscheidung (ALD) und entsprechend vorgelagerten Prozessen. Diese Ventile sind mit einem vollständig geschlossenen PFA-Sitz für den Einsatz unter hochreinen Bedingungen versehen, der mit einer Vielzahl von Chemikalien kompatibel ist und eine hervorragende Beständigkeit gegen Aufquellung und Verunreinigung bietet. Der Fließweg ohne Totzonen und Einschlussbereiche im Ventilkörper sorgt für maximale Durchflusskapazität.

Mit Durchflusskoeffizienten von bis zu 0,6, einer großen Auswahl an 1/4"- und 3/8"-Endanschlüssen sowie pneumatischer und manueller Betätigung werden unsere Ventile den unterschiedlichsten Systemanforderungen gerecht. Der in Ruhestellung geschlossene Stellantrieb ermöglicht Öffnungs- und Schließzeiten von weniger als 5 ms, und das Ventil ist auf eine optimale Leistung bei 220 °C (428 °F) ausgelegt.

Sie möchten mehr über die Ventile der Serie DH zur Wärmeimmersion wissen?

Fragen Sie einen Experten

Membranventile zur Wärmeimmersion—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.

Swagelok C<sub>v</sub>-Rechner zur Berechnung des Durchflusskoeffizienten für Ventile

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl

Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.

Rechner nutzen

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Ventilauswahl für Fluidsysteme
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme

Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Mit fast 40 Jahren Erfahrung in der Halbleiterindustrie verfügt Carl White über eine einzigartige Perspektive auf die Entwicklungen und Fortschritte in der Branche.
Q&A: Entwicklungen und Trends in der Halbleiterherstellung

In diesem Artikel beschäftigen wir uns damit, wie die Zusammenarbeit zwischen Herstellern von Halbleiter-Fertigungsanlagen, Chipproduzenten und Fluidsystemanbietern in der Halbleiterindustrie über Jahrzehnte hinweg dazu beigetragen hat, dass das Mooresche Gesetz eingehalten werden konnte. Zudem werfen wir einen Blick in die Zukunft dieser schnelllebigen Branche.

Die Fluidsystemkomponenten von Swagelok werden aus Werkstoffen gefertigt, die auch den schwierigsten Produktionsumgebungen in der Halbleiterindustrie standhalten.
Verbessern Sie Ihre Halbleiterproduktion durch den Einsatz optimierter Legierungen

Erfahren Sie, wie Halbleiterhersteller ihre Produktionsausbeute und Profitabilität durch Auswahl der passenden Werkstoffe für wichtige Fluidsystemkomponenten langfristig optimieren.

Montage eines ALD20-UHP-Ventils von Swagelok für den Reinraumeinsatz in der Halbleiterindustrie
Kleines Ventil mit großer Wirkung: Warum ein neues Ventil die Halbleiterproduktion verändern könnte

Erfahren Sie mehr darüber, wie die neueste Innovation in der ALD-Ventiltechnologie neue Möglichkeiten für Hersteller modernster Halbleiter schafft.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。