スウェージロックのウェルド・ヘッド
Swagelokウェルド・ヘッドを使用すると、電極を保持し、溶接物を確実に固定し、溶接電流の流れを確保することができます。チューブやパイプの信頼性が高く一貫したオービタル・ガス・タングステン・アーク溶接(GTAW)を実現する設計を採用しています。精度および耐久性を重視して設計されており、常に高品質の溶接を行うことができます。Swagelokウェルド・ヘッドは、溶接パラメーターの正確な制御、容易なセットアップ、過酷な環境に耐える堅牢な構造を特徴としています。さまざまな溶接パワー・サプライとの互換性があり、特定のプロジェクト・ニーズに合わせてカスタマイズすることが可能です。
ウェルド・ヘッドについて問い合わせるSwagelokウェルド・ヘッドには光学式スピード・コントロールを採用しているため、タコメーター(回転速度計)や校正は不要です。ウェルド・ヘッド延長ケーブルを使用すると、パワー・サプライから離れた場所でも溶接を行うことが可能です。
使用可能な溶接物の外径サイズは、1/16~4 インチ、2~114 mmです。極性コネクターでウェルド・ヘッドとパワー・サプライを正しく接続しています。
製品ラインアップ:
シリーズ4/シリーズ8マイクロ・ウェルド・ヘッド | 溶接物の外径サイズ:1/16~1/2 インチ、2~12 mm |
シリーズ5ウェルド・ヘッド | 溶接物の外径サイズ:1/8~5/8 インチ、3~17.3 mm |
シリーズ8HPH高性能ウェルド・ヘッド | 溶接物の外径サイズ:1/8~1/2 インチ、3~12 mm |
シリーズ10ウェルド・ヘッド | 溶接物の外径サイズ:1/4~1 インチ、6~25 mm |
シリーズ20ウェルド・ヘッド | 溶接物の外径サイズ:1/2~2 インチ、12~52 mm |
シリーズ40ウェルド・ヘッド | 対応するチューブ外径サイズ:1 1/2~4 インチ、38.1~114.3 mm/対応するパイプ・サイズ:1 1/4~4 インチ、42.2~114.3 mm |
ウェルド・ヘッドのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Features:Accommodates outside diameters ranging from 1/8 to 1/2 in. and 3 to 12 mm; Bench top mounted fixture; Optical speed control—no tachometer or calibration required; Cycle life: 10 000 welds mean-time-to-maintenance (MTTM) for 1/4 in. diameter; 3000 welds MTTM for 1/2 in. diameter; Welding capability: 60 welds per hour for 1/4 in. diameter; 30 welds per hour for 1/2 in. diameter; Adjustable centering gauge included; Integrated work support system available
Seiten 1-4: Der Schweißkopf der Serie 10 wird mit einem Orbitalschweißsystem von Swagelok für bessere Qualität, Beständigkeit und Produktivität beim WIG-Lichtbogenschweißen von Rohren von 1/4 bis 1 Zoll (6 bis 25 mm) Durchmesser verwendet.
Seiten 1-2. Merkmale: Erhältlich für Außendurchmesser von 1 1/2 bis 4 Zoll (38,1 bis 104 mm) ; Eine ideale Lösung für das Schweißen in bioprozesstechnischen und Halbleiteranwendungen u.Ä. ; Mit integriertem Vorrichtungsblock.
Erhältlich für Außendurchmesser von 3 bis 17,3 mm und 1/8 bis 5/8 Zoll; Bietet höhere Ausgangsleistungen; Vielseitigkeit zum Einsatz in verschiedenen Industriezweigen
Features: Available for tube outside diameters ranging from 1/16 to 1/2 in. and 2 to 12 mm; Features a compact size for easy access to confined welding areas; Weld head includes arc gap gauge, centering gauge, micro fixture tool, tool package, and tungsten electrodes
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/2 to 2 in. and 12 to 52 mm; Offers versatility for use in a variety of industries; Weld head includes arc gap gauge, tool package, and tungsten electrodes

円周溶接トレーニング
円周溶接の原理、Swagelok® 円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)M200パワー・サプライのセットアップ、操作、トラブルシューティングの方法を学びます。米国溶接協会(AWS)の認証資格を持つ認定溶接検査官(CWI)および認定溶接教育官(CWE)が講師を務めます。
円周溶接トレーニングの詳細を見る関連資料/コラム記事

次世代を受け継ぐ溶接工の育成に向けて
溶接工不足の問題はますます深刻化しており、世界各地の製造業界の未来にも影を落としています。その解決策のひとつが自動円周溶接ですが、それには適切なトレーニングが欠かせません。今回は、次世代を受け継ぐ円周溶接工の育成に向けた、円周溶接トレーニング・プログラムの選定方法を紹介します。

작업에 적합한 도구 찾기: 플랜트 장비의 고려 사항
플랜트 작업자와 기술자가 항상 소지해야 하는 공구와 장비는 무엇입니까? 고급 오비탈 용접 시스템에서 기본 튜브 디버링(deburring) 공구에 이르기까지 모든 연결에 필수적인 공구가 있으며, 모두 미리 마련해둘 가치가 있습니다.

숙련된 팀을 구성하여 제조 기술의 격차 좁히기
기존 제조 인력의 고령화가 진행되면서 젊은 세대로 전문지식을 잘 전달하는 것이 중요해졌습니다. 효과적인 유체 시스템 교육 프로그램을 구축하는 방법을 소개합니다.

流体システム専門家、ラボの機能性を改善
カナダで唯一の加速器質量分析計を有するオタワ大学の先端研究施設において、スウェージロックの流体システムに関する専門知識によって、ラボの機能が向上した事例を紹介します。 スウェージロックの円周溶接トレーニングにより、現場での精度および生産性が向上しました。