ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 — めすコネクター
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/4~1 インチ
- NPTねじ
- 316ステンレス鋼
- 最高使用圧力:43.0~413.4 MPa
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 — めすコネクター — Gerade Ausführungen
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4FK0-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-8FK0-7-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck 1/2 Zoll NPT Innengewinde
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間