Герметики — Герметики для трубной резьбы — Анаэробный герметик для резьбы SWAK™
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Герметики — Герметики для трубной резьбы — Анаэробный герметик для резьбы SWAK™
Verbindungsabdichtungen mit unserem vollständigen Angebot an Gewindedichtmitteln, die für eine Vielzahl an Chemikalien in zahlreichen Anwendungen geeignet sind.
Lecksuchmittel Schmiermittel und Dichtmittel
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Похожие изделия
Код изделия
|
Размер контейнера
|
Диапазон температур,
|
Материал корпуса
|
Наруж. диам. трубки
|
Калибр стенки трубки
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-PTS-250 | 250 cm³ | -53 bis 176 °C (-65 bis 350 °F) | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-PTS-50 | 50 cm³ | -53 bis 176 °C (-65 bis 350 °F) | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-PTS-6 | 6 cm³ | -53 bis 176 °C (-65 bis 350 °F) | - | - | - | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。