text.skipToContent text.skipToNavigation

ゴム・ホース — エンド・コネクション — エンド・コネクション

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

ゴム・ホース — エンド・コネクション — エンド・コネクション
Swagelok ホースおよびフレキシブル・チューブ用の各種エンド・コネクションは、現場で容易に取り付けることができます。Swagelokチューブ継手、Swagelokチューブ・アダプター、NPTおねじ、ISO/BSP管用テーパーおねじ、ユニオンからお選びいただけます。

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-PB12-PM12 Messing 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
B-PB12-TA12 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 製品を見る
B-PB4-MT4 Messing 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - 製品を見る
B-PB4-PM4 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
B-PB4-TA4 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 製品を見る
B-PB6-MT6 Messing 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - 製品を見る
B-PB6-PM4 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
B-PB6-PM6 Messing 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
B-PB6-TA6 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 製品を見る
B-PB6-TM10 Messing 10 mm Swagelok® Rohrstutzen - - 製品を見る
B-PB8-PM8 Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
B-PB8-TA8 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 製品を見る
B-PB8-TM12 Messing 12 mm Swagelok® Rohrstutzen - - 製品を見る
SS-PB12-PM12 Edelstahl 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-PB12-TA12 Edelstahl 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 製品を見る
SS-PB16-TA16 Edelstahl 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 製品を見る
SS-PB4-6 Edelstahl 1/4 Zoll Einsatz für Push-On-Mehrzweckschlauch - - 製品を見る
SS-PB4-MT4 Edelstahl 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - 製品を見る
SS-PB4-PM4 Edelstahl 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-PB4-SL4 Edelstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-PB4-TA4 Edelstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 製品を見る
SS-PB4-TM6 Edelstahl 6 mm Swagelok® Rohrstutzen - - 製品を見る
SS-PB4-TM8 Edelstahl 8 mm Swagelok® Rohrstutzen - - 製品を見る
SS-PB6-6 Edelstahl 3/8 Zoll Einsatz für Push-On-Mehrzweckschlauch - - 製品を見る
SS-PB6-MT6 ステンレス鋼の種類 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 製品を見る
SS-PB6-PM4 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-PB6-PM6 ステンレス鋼の種類 3/8 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-PB6-SL6 ステンレス鋼の種類 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-PB6-TA4 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 製品を見る
SS-PB6-TA6 ステンレス鋼の種類 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 製品を見る
SS-PB6-TA8 ステンレス鋼の種類 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 製品を見る
SS-PB6-TM10 ステンレス鋼の種類 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - 製品を見る
SS-PB6-TM8 ステンレス鋼の種類 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - 製品を見る
SS-PB8-6 ステンレス鋼の種類 1/2 インチ プッシュ・オン式多目的ホース・インサート - - 製品を見る
SS-PB8-MT8 ステンレス鋼の種類 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 製品を見る
SS-PB8-PM8 ステンレス鋼の種類 1/2 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-PB8-SL8 ステンレス鋼の種類 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-PB8-TA8 ステンレス鋼の種類 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 製品を見る
SS-PB8-TM12 ステンレス鋼の種類 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - 製品を見る

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。