Raccords à souder — Raccords à souder par emboîtement
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords à souder — Raccords à souder par emboîtement — 90° Winkelverschraubungen
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-12-TSW-9 Edelstahl 316 3/4 Zoll Muffenschweißende 3/4 Zoll Muffenschweißende SS-16-TSW-9 Edelstahl 316 1 Zoll Muffenschweißende 1 Zoll Muffenschweißende SS-4-TSW-9 Edelstahl 316 1/4 Zoll Muffenschweißende 1/4 Zoll Muffenschweißende SS-8-TSW-9 Edelstahl 316 1/2 Zoll Muffenschweißende 1/2 Zoll Muffenschweißende -
Raccords à souder — Raccords à souder par emboîtement — Gerade Ausführungen
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-12-TSW-6 Edelstahl 316 3/4 Zoll Muffenschweißende 3/4 Zoll Muffenschweißende SS-4-TSW-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Muffenschweißende 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-4-TSW-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Muffenschweißende 1/4 Zoll Muffenschweißende SS-4-TSW-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Muffenschweißende 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-6-TSW-1-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Muffenschweißende 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-6-TSW-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Muffenschweißende 3/8 Zoll Muffenschweißende SS-6-TSW-7-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Muffenschweißende 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-8-TSW-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Muffenschweißende 1/2 Zoll NPT Außengewinde SS-8-TSW-7-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Muffenschweißende 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-8-TSW-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Muffenschweißende 1/2 Zoll Muffenschweißende SS-4-TSW-7-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Muffenschweißende 1/8 Zoll NPT Innengewinde SS-16-TSW-6 Edelstahl 316 1 Zoll Muffenschweißende 1 Zoll Muffenschweißende SS-8-TSW-7-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Muffenschweißende 3/8 Zoll NPT Innengewinde -
Raccords à souder — Raccords à souder par emboîtement — T-Stücke
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-12-TSW-3 Edelstahl 316 3/4 Zoll Muffenschweißende 3/4 Zoll Muffenschweißende SS-4-TSW-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Muffenschweißende 1/4 Zoll Muffenschweißende SS-6-TSW-3 Edelstahl 316 3/8 Zoll Muffenschweißende 3/8 Zoll Muffenschweißende SS-8-TSW-3 Edelstahl 316 1/2 Zoll Muffenschweißende 1/2 Zoll Muffenschweißende
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires