text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de bola de 3 piezas serie 60 de acero inox., asientos de UHMWPE, 1/4 pulg. NPT hembra

316 SS 2-way valve with 1/4 in. FNPT ends, spring-loaded PTFE seats, lever handle, and 2200 psig rating. Built for reliable shutoff in demanding service.

Réf. pièce : SS-62EF4

Spécifications

Attribut Valeur
Ball/Stem Material Stainless Steel
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Female NPT
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type Female NPT
CV Maximum 3.8
Fastener Material 316 Stainless Steel
Flange Seal Material Ethylene Propylene
Flow Pattern 2-Way, Shutoff, Straight
Handle Color Black
Handle Style Lever
Low Emissions Certified Yes
Room Temperature Pressure Rating 3000 PSIG @ 100°F /206 BAR @ 37°C
Seat Material UHMWPE
Seat Spring Material 316 Stainless Steel
Service Class General
Stem Bearing Material PEEK
Testing Testing according to WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183104
2-Way Straight Pattern

Quarter-turn ball valves offer versatile actuation and are available in multiple alloys. A range of configurations are available, including optional vent porting.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Válvula de bola de 3 piezas serie 60 de acero inox., asientos de UHMWPE, 1/4 pulg. NPT hembra

Réf. pièce : SS-62EF4
Afficher le catalogue

316 SS 2-way valve with 1/4 in. FNPT ends, spring-loaded PTFE seats, lever handle, and 2200 psig rating. Built for reliable shutoff in demanding service.

Ajouter aux favoris

Catalogues

2-Way Straight Pattern
Quarter-turn ball valves offer versatile actuation and are available in multiple alloys. A range of configurations are available, including optional vent porting.

Spécifications

SS-62EF4 — Válvula de bola de 3 piezas serie 60 de acero inox., asientos de UHMWPE, 1/4 pulg. NPT hembra

Attribut Valeur
Ball/Stem Material Stainless Steel
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Female NPT
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type Female NPT
CV Maximum 3.8
Fastener Material 316 Stainless Steel
Flange Seal Material Ethylene Propylene
Flow Pattern 2-Way, Shutoff, Straight
Handle Color Black
Handle Style Lever
Low Emissions Certified Yes
Room Temperature Pressure Rating 3000 PSIG @ 100°F /206 BAR @ 37°C
Seat Material UHMWPE
Seat Spring Material 316 Stainless Steel
Service Class General
Stem Bearing Material PEEK
Testing Testing according to WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183104
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-62TF4 Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
B-63TF8 Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
B-63TS10 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
B-63TS8 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
B-65TF12 Latón 3/4 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
B-65TF16 Latón 1 pulg. NPT hembra 1 pulg. NPT hembra Afficher le produit
S-65TF16 Acero al carbono 1 pulg. NPT hembra 1 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-62PS4-5228 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-62TF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-62TF4-JL Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-62TF4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Afficher le produit
SS-62TS10MM Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 10 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-62TS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-62TS4-JK Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-62TS4-JL Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-62TS4-JLK Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-62TS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-62TS6-JK Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-62TS6-JL Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-62TS6-JLK Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-62TS6MM 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-62TS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-62TS8MM 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-62TSC8 316 스테인리스강 1/2인치 쎄니타리 클램프 피팅 1/2인치 쎄니타리 클램프 피팅 Afficher le produit
SS-62TVCR4 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 Afficher le produit
SS-62TW6T35-3 316 스테인리스강 3/8인치 튜브 연장 3/8인치 튜브 연장 Afficher le produit
SS-63ES8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-63PF8-2839 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-63PS8-2839 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TF6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT Afficher le produit
SS-63TF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-63TF8-33C 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-63TF8-JK 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-63TF8-JL 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-63TF8-LLK Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-63TF8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage conique ISO 1/2 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-63TS10 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS12-JK Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS12-JL Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS12MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS16MM Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS18MM Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS8-33C Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS8-E Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS8-JK Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS8-JL Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS8-JLK Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS8-LLK Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS8-SC11 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS8-T Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TSW12T Acier inoxydable 316 3/4 po Tube à souder par emboîtement 3/4 po Tube à souder par emboîtement Afficher le produit
SS-63TSW8P Acier inoxydable 316 1/2 po Tuyau à souder par emboîtement 1/2 po Tuyau à souder par emboîtement Afficher le produit
SS-63TSW8T Acier inoxydable 316 1/2 po tube à souder par emboîtement 1/2 po 1/2 po tube à souder par emboîtement 1/2 po Afficher le produit
SS-63TVCR8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique Afficher le produit
SS-65TF12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-65TF12-JL Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-65TF12RT Acier inoxydable 316 3/4 po Taraudage conique ISO 3/4 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-65TF16 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-65TF16-JL Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-65TF16RT Acero inoxidable 316 1 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Afficher le produit
SS-65TS16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-65TS16-JL Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-65TS16-SC11 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-65TS25MM Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 25 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-65TSC16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Accesorios con Brida Sanitaria 1 pulg. Accesorios con Brida Sanitaria Afficher le produit
SS-65TSW12P Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Soldadura de tubería por encastre 3/4 pulg. Soldadura de tubería por encastre Afficher le produit
SS-65TSW16P Acero inoxidable 316 1 pulg. Soldadura de tubería por encastre 1 pulg. Soldadura de tubería por encastre Afficher le produit
SS-65TSW16T Acero inoxidable 316 1 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1 pulg. Soldadura de tubo por encastre Afficher le produit
SS-67TF20 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. NPT hembra 1 1/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-67TF24 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Filetage NPT femelle 1 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-67TS24 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-67TSW24P Acier inoxydable 316 1 1/2 po Tuyau à souder par emboîtement 1 1/2 po Tuyau à souder par emboîtement Afficher le produit
SS-68TF32 Acier inoxydable 316 2 po Filetage NPT femelle 2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-68TSW32P 316 Stainless Steel 2 in. Pipe Socket Weld 2 in. Pipe Socket Weld Afficher le produit

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.