text.skipToContent text.skipToNavigation

符合 ISO 5211 标准的 A15 型气动执行机构,弹簧复位,90 度 执行

零部件号:MS-A15-4-DIN

规格

属性
执行范围 90° Actuation
执行机构工作模式 Spring Return
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
针对系列 A15 ISO 5211 Compliant Pneumatic Actuator
高温 No
eClass (4.1) 27221302
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37019204
eClass (6.1) 37019204
eClass (10.1) 37019204
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141616
UNSPSC (11.0501) 40141616
UNSPSC (13.0601) 40141616
UNSPSC (15.1) 40141616
UNSPSC (17.1001) 40141600
83 系列用气动执行机构

为您的世伟洛克阀门选择各种备件和附件。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用或互换。

符合 ISO 5211 标准的 A15 型气动执行机构,弹簧复位,90 度 执行

零部件号:MS-A15-4-DIN
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

83 系列用气动执行机构
为您的世伟洛克阀门选择各种备件和附件。

规格

MS-A15-4-DIN — 符合 ISO 5211 标准的 A15 型气动执行机构,弹簧复位,90 度 执行

属性
执行范围 90° Actuation
执行机构工作模式 Spring Return
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
针对系列 A15 ISO 5211 Compliant Pneumatic Actuator
高温 No
eClass (4.1) 27221302
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37019204
eClass (6.1) 37019204
eClass (10.1) 37019204
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141616
UNSPSC (11.0501) 40141616
UNSPSC (13.0601) 40141616
UNSPSC (15.1) 40141616
UNSPSC (17.1001) 40141600
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
K-MS-A30-DA-DIN - - - - - 查看产品
MS-A15-3-DIN - - - - - 查看产品
MS-A60-4-DIN - - - - - 查看产品

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

请稍候几分钟,不要关闭此页面