Swagelok®クイック・コネクツは、押し込むだけで効率的かつ容易に接続できるため、着脱時のひねり、回転、レンチ操作が不要です。
Swagelokクイック・コネクツは、さまざまな形状、ステム/ボディ・コネクター、エンド・コネクションを選ぶことができます。計装用、ミニチュア、フル・フロー型、PTFE製シール式のクイック・コネクツがあり、ステムはシングル・エンド・シャット・オフ(SESO)型またはダブル・エンド・シャット・オフ(DESO)型を選ぶことができます。
- クイック・コネクツのステムは、同じシリーズかつ同じサイズのクイック・コネクツのボディと接続することができます(キー付きのクイック・コネクツを除く)。
- さまざまなエンド・コネクション(チューブ・アダプター、ISO管用ねじ、ANねじ、パイプ溶接など)を選ぶことができます。
- フル・フロー型クイック・コネクツは、コンパクトなデザインを特徴としています。ボディを分解することなく、Oリングを容易に交換することができます。
- ミニチュア・クイック・コネクツは、指で操作が可能な軽量かつコンパクトなデザインを特徴としています。デッド・ボリュームが小さく、スピリッジや空気混入量を抑えます。
- PTFE製シール式クイック・コネクツは、空気混入量とスピリッジを抑えたフラッシュ・バルブ構造を特徴としています。内部シール構造により、シール部を保護します。
バルブの選定にサポートが必要ですか?
クイック・コネクツのカテゴリー
ミニチュア・クイック・コネクツ
ミニチュア・クイック・コネクツは、軽量かつコンパクトなデザインのため、指で操作することができます。デッド・ボリュームが小さく、スピリッジと空気混入量を最小限に抑えます。
クイック・コネクツのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Не требуют закручивания, вращения или использования гаечного ключа; Модели с односторонним и двухсторонним отсечением, и полнопроходные модели
関連資料/コラム記事
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法
産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。
Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions
Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt
Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.
Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs
Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.