|
Adapter, Edelstahl, 1/2 Zoll Ultra-Torr-Anschluss x 3/4 Zoll Rohrstutzen
Код изделия: SS-8-UT-A-12
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
ПрямыеВы можете добиться надежной вакуумной герметичности, даже при неоднократном отсоединении и присоединении прямых фитингов и тройников Ultra-Torr. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Предупреждение: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Предупреждение: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Adapter, Edelstahl, 1/2 Zoll Ultra-Torr-Anschluss x 3/4 Zoll Rohrstutzen
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Прямые
Edelstahlkonstruktion, O-Ring aus Fluorkautschuk FPM; Verlässliche, wiederholbare Abdichtung; Erhältlich für Rohrgrößen von 1/16 bis 1 1/2 Zoll
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Pages 1-3. Features: installation in high-pressure applications and high safety-factor systems.
KF Flanschadapter auf VCR®, VCO®, NPT, Ultra-Torr und Swagelok® Rohrverschraubung; CF Flanschadapter auf VCR und Swagelok Rohrverschraubung
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Технические характеристики
SS-8-UT-A-12 — Adapter, Edelstahl, 1/2 Zoll Ultra-Torr-Anschluss x 3/4 Zoll Rohrstutzen
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Edelstahl 316 |
| Со сквозным проходом | Нет |
| Процедура очистки | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/2 Zoll |
| Тип соединения 1 | Ultra-Torr® Vakuumfitting |
| Размер соединения 2 | 3/4 Zoll |
| Тип соединения 2 | Rohrstutzen |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37070710 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-UT-A-16 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1 Zoll | Rohrstutzen | Просмотр изделия |
| SS-16-UT-A-20 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1 1/4 Zoll | Rohrstutzen | Просмотр изделия |
| SS-1-UT-A-4BT | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/4 Zoll | Rohrstutzen | Просмотр изделия |
| SS-2-UT-A-4 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/4 Zoll | Rohrstutzen | Просмотр изделия |
| SS-2-UT-A-4BT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/4 Zoll | Rohrstutzen | Просмотр изделия |
| SS-2-UT-A-6 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 3/8 Zoll | Rohrstutzen | Просмотр изделия |
| SS-2-UT-A-6BT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 3/8 Zoll | Rohrstutzen | Просмотр изделия |
| SS-4-UT-A-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/4 Zoll | Rohrstutzen | Просмотр изделия |
| SS-4-UT-A-6 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 3/8 Zoll | Rohrstutzen | Просмотр изделия |
| SS-4-UT-A-6BT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 3/8 Zoll | Rohrstutzen | Просмотр изделия |
| SS-4-UT-A-8 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/2 Zoll | Rohrstutzen | Просмотр изделия |
| SS-4-UT-A-8BT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/2 Zoll | Rohrstutzen | Просмотр изделия |
| SS-6-UT-A-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 3/8 Zoll | Rohrstutzen | Просмотр изделия |
| SS-6-UT-A-8 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/2 Zoll | Rohrstutzen | Просмотр изделия |
| SS-6-UT-A-8BT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/2 Zoll | Rohrstutzen | Просмотр изделия |
| SS-8-UT-A-10 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 5/8 Zoll | Rohrstutzen | Просмотр изделия |
| SS-8-UT-A-10BT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 5/8 Zoll | Rohrstutzen | Просмотр изделия |
| SS-8-UT-A-12BT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 3/4 Zoll | Rohrstutzen | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.