|
XOA Adapter für gewellte Vakkumschläuche, Edelstahl 304, 1/4 Zoll Rohr-AD
零部件号:304-4-XOA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
真空波纹卡套管用转换接头使用多种多样的世伟洛克软管和柔性卡套管端接件,可以简化现场安装。您可以选择世伟洛克卡套管接头、世伟洛克卡套管转换接头、外螺纹 NPT 接头、外螺纹 ISO/BSP 锥形接头以及联合接头。 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。 |
目录
真空波纹卡套管用转换接头
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
Temperaturbereich von -20 bis 204°C (-70 bis 400°F); Arbeitsdruck bis 18,9 bar (275 psig).; Größen von 1/8 bis 1/2 Zoll
规格
304-4-XOA — XOA Adapter für gewellte Vakkumschläuche, Edelstahl 304, 1/4 Zoll Rohr-AD
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 阀体材料 | 304 不锈钢 |
| 接头 1 尺寸 | 1/4 in. |
| 接头 1 类型 | XOA 转换接头 |
| 端接材料 | 304 不锈钢 |
| 软管尺寸 | 1/4 in. |
| eClass (4.1) | 37110306 |
| eClass (5.1.4) | 37110390 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31281700 |
| UNSPSC (10.0) | 40141734 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
| UNSPSC (15.1) | 40141734 |
| UNSPSC (17.1001) | 31281700 |
类似产品
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。