|
Conjunto soporte de plástico para tubo de 25 mm, cuerpo de polipropileno
부품 번호: 304-S3-PP-25TM
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
Soporte de plástico para tubo unido con pernosAmortiguar los efectos de los choques y las vibraciones en su sistema de suministro de tubo o tubería con los sistemas de soporte Swagelok para tubo. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Conjunto soporte de plástico para tubo de 25 mm, cuerpo de polipropileno
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
Soporte de plástico para tubo unido con pernos
Edelstahl 316 / 316L und 304 / 304L; Standard-Instrumentierungsrohre; Größen 3 bis 25 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Mit Größe, Werkstoff, Spezifikationen und Schmelzcode gekennzeichnet
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
사양
304-S3-PP-25TM — Conjunto soporte de plástico para tubo de 25 mm, cuerpo de polipropileno
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Polipropileno |
| Material de Montaje | Acero inoxidable 304 |
| Ø ext. del tubo | 25 mm |
| eClass (4.1) | 27060703 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
| UNSPSC (15.1) | 40141700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31162906 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
튜브 외경(OD)
|
길이
|
굽힘 반경
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S1-PA-4T | Polyamid | 1/4 Zoll | - | - | 제품 보기 |
| 304-S1-PP-10TM | Polypropylen | 10 mm | - | - | 제품 보기 |
| 304-S1-PP-12TM | Polypropylen | 12 mm | - | - | 제품 보기 |
| 304-S1-PP-4T | Polypropylen | 1/4 Zoll | - | - | 제품 보기 |
| 304-S1-PP-6T | Polypropylen | 3/8 Zoll | - | - | 제품 보기 |
| 304-S1-PP-6TM | Polypropylen | 6 mm | - | - | 제품 보기 |
| 304-S1-PP-8TM | Polypropylen | 8 mm | - | - | 제품 보기 |
| 304-S3-PA-16T | Polyamid | 1 Zoll | - | - | 제품 보기 |
| 304-S3-PA-8T | Polyamid | 1/2 Zoll | - | - | 제품 보기 |
| 304-S3-PP-10T | Polypropylen | 5/8 Zoll | - | - | 제품 보기 |
| 304-S3-PP-12T | Polypropylen | 3/4 Zoll | - | - | 제품 보기 |
| 304-S3-PP-14T | Polypropylen | 7/8 Zoll | - | - | 제품 보기 |
| 304-S3-PP-16T | Polypropylen | 1 Zoll | - | - | 제품 보기 |
| 304-S3-PP-16TM | Polypropylen | 16 mm | - | - | 제품 보기 |
| 304-S3-PP-18TM | Polypropylen | 18 mm | - | - | 제품 보기 |
| 304-S3-PP-8T | Polypropylen | 1/2 Zoll | - | - | 제품 보기 |
| 304-S5-PP-20T | Polypropylen | 1 1/4 Zoll | - | - | 제품 보기 |
| 304-S5-PP-24T | Polypropylen | 1 1/2 Zoll | - | - | 제품 보기 |
| 316-S3-PP-8T | Polypropylen | 1/2 Zoll | - | - | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。