|
Espiga sin válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,3, 6 mm. Swagelok
Part #: SS-QC4-S-6M0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
StemsMake quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage. Log in or Register to view price 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Warning: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Warning: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Espiga sin válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,3, 6 mm. Swagelok
Log in or Register to view price
Catalogs
Stems
Kein Drehen, kein Schraubenschlüssel erforderlich; Konfigurationen einseitig absperrend, beidseitig absperrend sowie mit freiem Durchgang verfügbar
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Schnellkupplungen zur Instrumentierung, Serie QC
Specifications
SS-QC4-S-6M0 — Espiga sin válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,3, 6 mm. Swagelok
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | Acero inoxidable 316 |
| Cleaning Process | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Connection 1 Size | 6 mm |
| Connection 1 Type | Racor Swagelok® |
| CV Maximum | 0,3 - Acoplada con una base estándar o de flujo inverso, 0,4 - Acoplada con una base de gran caudal |
| Lubricant | Sin lubricante en ningún componente |
| O-Ring Material | FKM Fluorocarbono |
| Pressure Rating Coupled at Max Temp | 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F |
| Pressure Rating Coupled at Room Temp | 206 BAR @ 21°C / 3000 PSIG @ 70°F |
| Series | QC4 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-S-2PM | Messing | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| B-QC4-S-400 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| B-QC4-S-400K1 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| B-QC4-S-400K3 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| B-QC4-S-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| B-QC4-S-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| B-QC4-S-6M0 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| B-QC6-S-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| B-QC6-S-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| B-QC6-S-600 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-200 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-2PF | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-2PM | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400K1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400K2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400K3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400K4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400K5 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-4FT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-4MT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-4PF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-4PM | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-4PMK2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-QC6-S-10M0 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-QC6-S-4PF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-QC6-S-4PM | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-QC6-S-600 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-QC6-S-6PF | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-QC6-S-6PM | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-QC8-S-12M0 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-QC8-S-810 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-QC8-S-8PF | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | - | - | View Product |
| SS-QC8-S-8PM | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.