text.skipToContent text.skipToNavigation
medidores de caudal de área variable

Medidores de Caudal de Área Variable Swagelok®

Consiga una precisión constante con los medidores de caudal de área variable Swagelok para medir el caudal de gases y líquidos. Seleccione entre las opciones de tubo metálico o de vidrio que mejor se adapten a las necesidades específicas de sus aplicaciones.

Solicite Más Información

Swagelok Los medidores de caudal de área variable Swagelok® utilizan un tubo cónico y un flotador para medir el caudal de líquidos y gases. Al aumentar el caudal del fluido, el flotador sube, y al disminuir el caudal, la gravedad lo hace descender. Estos medidores de caudal son fáciles de instalar, de fácil lectura y están diseñados sin piezas sometidas a desgaste, lo que reduce al mínimo la necesidad de mantenimiento. Con un ratio de reducción de 10 a 1—que permite que la medición más baja sea una décima parte de la lectura a escala real—ofrecen una medición precisa. Disponibles en escalas métricas y americanas, se adaptan a un amplio rango de aplicaciones y ubicaciones.

Cada medidor de caudal de área variable Swagelok se calibra en fábrica según el rango de caudal, el fluido y la clase de precisión especificados, utilizando aire limpio seco para los modelos de gas y agua para los modelos de líquido. También pueden calibrarse para aplicaciones específicas del usuario.

Medidores de caudal de área variable serie M (Modelos M1, M2, M4 y M4H)

Los medidores de caudal Swagelok® serie M incorporan tubos de medición metálicos para condiciones exigentes de alta temperatura o presión. Dado que con los tubos metálicos no es posible hacer lecturas directas, estos modelos incorporan visores mecánicos o electrónicos para asegurar un control claro y preciso.

Especificaciones de los modelos M1, M2, M4 y M4H

Rango de Caudal Aire: 5,0 a 50 hasta 18 000 a 180 000 std L/h³; 0,18 a 1,8 hasta 670 a 6700 std ft/h
Agua: 0,3 a 3,0 hasta 1.000 a 10 000 L/h; 0,08 a 0,8 hasta 270 a 2.700 gal/h
Rangos de Temperatura Proceso: M1 y M2: –40 a 150°C (–40 a 302°F)
M4, M4H: –40 a 300°C (–40 a 572°F)

Ambiente: M1 y M2: –20 a 70°C (–4 a 158°F)
M4, M4H: –40 a 120°C (–40 a 248°F)
Máxima Presión de Entrada Hasta 199 bar (2.888 psig)
Conexiones a Proceso Accesorio roscado 1/4 a 1 1/4 pulg. NPT;
Adaptador a Brida ASME 1/2 a 1 pulg.
Clase de Precisión 1,6, 2,5, 4,0

Medidores de caudal de área variable Serie G (Modelos G1, G2, G3, G4, GM y GP)

Los modelos de la Serie G de Swagelok® utilizan tubos de medición de vidrio que permiten ver el fluido del proceso y la lectura directa del caudal.

Especificaciones de los modelos G1, G2, G3, G4, GM y GP

Rango de Caudal Aire: 0,5 a 5,0 hasta 500 a 5.000 std L/h³; 0,018 a 0,18 hasta 18 a 180 std ft/h
Agua: 0,04 a 0,4 hasta 16 a 160 L/h; 0,065 a 0,65 hasta 4,2 a 42 gal/h
Rangos de Temperatura Proceso: –5 a 100°C (23 a 212°F)
Ambiente: –20 a 100°C (–4 a 212°F)
Máxima Presión de Entrada Hasta 10 bar (145 psig)
Conexiones a Proceso Accesorio roscado 1/4 pulg. NPT; G 1/8 (ISO 228); G 1/4 (ISO 228)
Clase de Precisión 1,0, 2,5, 4,0

¿Necesita ayuda para seleccionar un medidor de caudal?

Contacte con los Especialistas Locales

面積式流量計のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

Swagelok PrESS(Pre-Engineered Subsystem)

小さなフットプリント(設置面積)ながら大きな影響力を持つ圧力計の不具合を検出する方法

今回は、圧力計の不具合の兆候を認識し、作業員へのリスクと修理費用がかさむダウンタイムを回避する方法を紹介します。

圧力計の不具合を防止するには

関連資料/コラム記事

スウェージロックのバルブや圧力計を取り付けた分析計装パネル
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント

分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。

スポットライト:メカニカル・シール・サポート・システム・ソリューション
スポットライト:メカニカル・シール・サポート・システム・ソリューション

API 682に準拠したSwagelok®メカニカル・シール・サポート・システムは、API 682のベスト・プラクティスを取り入れつつ、さらに進化させて、システムの取り付けやメンテナンスを容易にする設計原理を採用しています。

カスタム・アセンブリーの小口径流体システムを検査するエンジニア
人手不足を緩和する流体システム製造

プラントにおける安定的なオペレーションは、さまざまな流体システムによって支えられています。人材が不足している場合、製造を外部委託することで状況を大きく改善できるかもしれません。

プラント内のプロセス測定について話し合う作業員
プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス

伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。