text.skipToContent text.skipToNavigation
고압 메탈 호스 FX 시리즈

스웨즈락® 고압 메탈 호스(FX 시리즈)

FX 시리즈 전체 메탈 고압 호스는 고온, 진공, 고압 부식성 환경에서 내부식성을 제공합니다.

추가 정보 요청

FX 시리즈 호스는 호스 압력 유지 성능을 높히는 321 스테인리스강 이중 편조 보강층이 있는 주름관 316L 코어 스테인리스강 편조 호스입니다. 주름관 코어는 유연성을 제공하며 꺾임을 억제합니다. 주름관 코어는 흔히 고온 진공 및 고압 부식성 환경이나 유체의 투과가 바람직하지 않은 조건에서 사용됩니다.

ASME 보일러 및 압력 용기 코드 섹션 IX에 따라 용접된 다양한 연결구, 크기 1/4 ~ 2인치, 진공에서 6,000psig(413bar)까지 사용 압력은 FX 시리즈 호스가 다양한 시스템의 요구를 충족할 수 있게합니다. 호스 커버, 호스 태그, 추가 헬륨 누설 테스트를 포함한 옵션과 함께 표준 및 맞춤 조립체가 공급됩니다.

사양

재질 코어: 316L 고리형 주름관 SS
보강: 321 SS 이중 편조
연결구: 316 SS
공칭 호스 크기 공칭 호스 크기 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2 및 2인치
사용 압력 1/4인치는 진공에서 6000psig(413bar)까지.
3/8인치는 진공에서 5000psig(344bar)까지.
1/2인치는 진공에서 4500psig(310bar)까지.
3/4인치는 진공에서 3600psig(248bar)까지.
1인치는 진공에서 3000psig(206bar)까지.
1 1/4인치는 진공에서 2600psig(179bar)까지.
1 1/2인치는 진공에서 2200psig(151bar)까지.
2인치는 진공에서 1675psig(115bar)까지.
온도 범위 –325~1000°F(–200~537°C)
연결구 스웨즈락 튜브 피팅, 스웨즈락 튜브 어댑터, NPT 피팅, VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅, 암나사 VCO® O-링 면 밀폐 피팅, SAE 37°(JIC) 암나사 회전형 피팅, 튜브 맞대기 용접

호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그

구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.

스웨즈락 호스 관리 서비스 엔지니어

스웨즈락® 호스 자문 서비스

프로세스에서 비용을 줄이면서 호스의 수명과 성능을 개선하기 위한 호스 선택, 설치, 검사 및 유지보수 절차 개선 방법을 소개해 드립니다.

호스 관리 소개

귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

스웨즈락 호스 및 플렉시블 튜브
호스 안전과 플랜트 비용 저감을 위한 3단계

종종 정기적인 플랜트 유지보수 동안 산업용 호스의 안전은 우선순위가 밀립니다. 누설이나 마모로 시설을 위험에 빠뜨릴 수 있으므로 당연히 호스에 관심을 가져야만 합니다. 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.

산업용 호스 유지보수
산업용 호스 유지보수를 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법

산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 호스의 수명을 관리하기 위해 여러분의 시스템을 평가하고, 예방 유지보수 계획 수립 방법을 소개합니다.

산업용 호스 교체 재질 고려사항
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항

산업용 호스를 선택할 때는 우선 가장 중심층인 코어 튜브의 재질을 고려해야 합니다. 스웨즈락의 전문가가 코어 튜브 재질 및 벽 구조에 대한 정보와 함께 애플리케이션을 위한 이상적인 호스 선정 방법을 알려드립니다.

산업용 호스 보강재 종류
올바른 호스 보강 선택하기

산업용 호스에는 보통 보강층이 있어 호스의 수명과 성능에 중요한 역할을 합니다. 여러 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 보강층은 무엇인지 소개합니다.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.