text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Rápido — Enchufes rápidos para instrumentación — Espiga

请选择选项来配置您的产品,查看价格或将其添加到您的购物车。
清空全部
清空全部

目录

Enchufe Rápido — Enchufes rápidos para instrumentación — Espiga
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
B-QC4-S-2PM Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - 查看产品
B-QC4-S-400 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 查看产品
B-QC4-S-400K1 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 查看产品
B-QC4-S-400K3 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 查看产品
B-QC4-S-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 查看产品
B-QC4-S-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 查看产品
B-QC4-S-6M0 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - 查看产品
B-QC6-S-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 查看产品
B-QC6-S-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 查看产品
B-QC6-S-600 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 查看产品
SS-QC4-S-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 查看产品
SS-QC4-S-2PF Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - 查看产品
SS-QC4-S-2PM Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - 查看产品
SS-QC4-S-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 查看产品
SS-QC4-S-400K1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 查看产品
SS-QC4-S-400K2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 查看产品
SS-QC4-S-400K3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 查看产品
SS-QC4-S-400K4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 查看产品
SS-QC4-S-400K5 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 查看产品
SS-QC4-S-4FT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - 查看产品
SS-QC4-S-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - 查看产品
SS-QC4-S-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 查看产品
SS-QC4-S-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 查看产品
SS-QC4-S-4PMK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 查看产品
SS-QC4-S-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - 查看产品
SS-QC6-S-10M0 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - 查看产品
SS-QC6-S-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 查看产品
SS-QC6-S-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 查看产品
SS-QC6-S-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 查看产品
SS-QC6-S-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - 查看产品
SS-QC6-S-6PM Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - 查看产品
SS-QC8-S-12M0 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - 查看产品
SS-QC8-S-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 查看产品
SS-QC8-S-8PF Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - 查看产品
SS-QC8-S-8PM Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - 查看产品

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

请稍候几分钟,不要关闭此页面