text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製一体型40シリーズ・ボール・バルブ、12 Cv、1/2 インチ・サイズSwagelokチューブ継手、ノーマル・クローズ型アクチュエーター

The 40 series ball valve is designed for efficient on-off control due to its built-in instrumentation and easy-to-use two-way design.

Код изделия: SS-45S8-33C

Технические характеристики

Атрибут Значение
Actuator Model 133 シリーズ
Actuator Operation Mode スプリング・リターン型ノーマル・クローズ
Actuator Type 空気式
Ball/Stem Material ステンレス鋼の種類
Body Material 316 ステンレス鋼
Cleaning Process 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Connection 1 Size 1/2 インチ
Connection 1 Type Swagelok®チューブ継手
Connection 2 Size 1/2 インチ
Connection 2 Type Swagelok®チューブ継手
CV Maximum 12
Flow Path 標準
Flow Pattern 2方タイプ / 締め切り型 / ストレート型
Handle Color ブラック
Handle Style 方向指示ハンドル
Low Emissions Certified カタログ有り
Orifice 0.406 インチ / 10.3 mm
Packing Material PTFE
Ring/Disc Material ステンレス鋼(PTFE被膜)
Room Temperature Pressure Rating 2500 PSIG @ 100°F /172 BAR @ 37°C
Service Class 一般用
Testing WS-22に基づいたテスト
eClass (4.1) 37011005
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183103
2-Way Straight Pattern

The 40 series valves and the 40G series valves offer multiple actuator, flow path, and handle options. These valves allow for packing adjustments while remaining inline.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製一体型40シリーズ・ボール・バルブ、12 Cv、1/2 インチ・サイズSwagelokチューブ継手、ノーマル・クローズ型アクチュエーター

Код изделия: SS-45S8-33C
Посмотреть каталог

The 40 series ball valve is designed for efficient on-off control due to its built-in instrumentation and easy-to-use two-way design.

Добавить в избранное

Каталоги

2-Way Straight Pattern
The 40 series valves and the 40G series valves offer multiple actuator, flow path, and handle options. These valves allow for packing adjustments while remaining inline.

Технические характеристики

SS-45S8-33C — ステンレス鋼製一体型40シリーズ・ボール・バルブ、12 Cv、1/2 インチ・サイズSwagelokチューブ継手、ノーマル・クローズ型アクチュエーター

Атрибут Значение
Actuator Model 133 シリーズ
Actuator Operation Mode スプリング・リターン型ノーマル・クローズ
Actuator Type 空気式
Ball/Stem Material ステンレス鋼の種類
Body Material 316 ステンレス鋼
Cleaning Process 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Connection 1 Size 1/2 インチ
Connection 1 Type Swagelok®チューブ継手
Connection 2 Size 1/2 インチ
Connection 2 Type Swagelok®チューブ継手
CV Maximum 12
Flow Path 標準
Flow Pattern 2方タイプ / 締め切り型 / ストレート型
Handle Color ブラック
Handle Style 方向指示ハンドル
Low Emissions Certified カタログ有り
Orifice 0.406 インチ / 10.3 mm
Packing Material PTFE
Ring/Disc Material ステンレス鋼(PTFE被膜)
Room Temperature Pressure Rating 2500 PSIG @ 100°F /172 BAR @ 37°C
Service Class 一般用
Testing WS-22に基づいたテスト
eClass (4.1) 37011005
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183103
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-41S2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-42F2 Brass 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Просмотр изделия
B-42S4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-42S6MM Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-43F4 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
B-43F4RT Brass 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-43S4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-43S4-SC11 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-43S6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-43S6MM Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-43VF4 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
B-44F4 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
B-44F6 Brass 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT Просмотр изделия
B-44S10MM Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-44S6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-44S6-K Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-45F8 Brass 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
B-45S12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-45S8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
HC-43S4 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
M-43S4 Alloy 400 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-41GS1 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-41GS2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-41GS2-1466 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-41GS3MM 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 3 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-42GES4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-42GF2 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-42GS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-42GS4-12457 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-42GS4-1466 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-42GS4-31C 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-42GS4-LH 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-42GS4-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-42GS6MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-42GS6MM-1466 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-42GS6MM-SC11 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-42GVCR4 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Просмотр изделия
SS-43GF2 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-43GF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-43GF4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-43GM4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-43GM4-F4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-43GM4-S4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-43GS10MM 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-43GS12MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-43GS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-43GS4-12457 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-43GS4-1466 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-43GS4-31C 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-43GS4-A15C3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-43GS4-K 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-43GS4-LL 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-43GS4-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-43GS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-43GS6-1466 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-43GS6-K 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-43GS6-LL 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-43GS6MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-43GS6MM-1466 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-43GS6MM-31C 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-43GS6MM-SC11 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-43GS6MM-SHD 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-43GS6-SC11 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-43GS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-43GS8-LL 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-43GS8MM 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-43GVCO4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male VCO 1/4 in. Male VCO Просмотр изделия
SS-43GVCR4 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Просмотр изделия
SS-43GVS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-44F4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-44F6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-44F6RT Acier inoxydable 316 3/8 po Taraudage conique ISO 3/8 po Taraudage conique ISO Просмотр изделия
SS-44S10MM Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-44S6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-44S6-1466 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-44S6-LLC Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-44TS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-44VCR8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou mâle Просмотр изделия
SS-45F8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-45F8-LL Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-45F8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage conique ISO 1/2 po Taraudage conique ISO Просмотр изделия
SS-45S12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-45S12MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-45S8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-45S8-1466 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-45S8-LL Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-45S8-SC11 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-45S8-SG 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-45TF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-45TS12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-45TS12MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-45TS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-45TS8-K 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-45VCR8 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) W/male Nut Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.