|
Real Cool Snoop® Lecksuchmittel, Flasche mit 236 ml (8 oz.)
Part #: MS-RC-SNOOP-8OZ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Real Cool Snoop® Liquid Leak DetectorSniff out even small, hard-to-reach leaks with Snoop® Liquid Leak Detector, featuring a flexible snooper tube and sustained bubbling action. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Real Cool Snoop® Lecksuchmittel, Flasche mit 236 ml (8 oz.)
Log in or Register to view price
Catalogs
Real Cool Snoop® Liquid Leak Detector
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Specifications
MS-RC-SNOOP-8OZ — Real Cool Snoop® Lecksuchmittel, Flasche mit 236 ml (8 oz.)
| Attribute | Value |
|---|---|
| Container Size | 8 oz. (236 mL) |
| Maximum Temperature, °F (°C) | 200 (93) |
| Minimum Temperature, °F (°C) | -65 (-53) |
| Temperature Range | –65 to 200°F (–54 to 93°C) |
| eClass (4.1) | 30040101 |
| eClass (5.1.4) | 30040101 |
| eClass (6.0) | 30040101 |
| eClass (6.1) | 30040101 |
| eClass (10.1) | 30040101 |
| UNSPSC (4.03) | 40141616 |
| UNSPSC (10.0) | 41111932 |
| UNSPSC (11.0501) | 41111932 |
| UNSPSC (13.0601) | 41111932 |
| UNSPSC (15.1) | 41111932 |
| UNSPSC (17.1001) | 41111932 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Container Size
|
Temperature Range
|
Body Material
|
Tube OD
|
Tube Wall Gauge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-RC-SNOOP-GAL | 1 gallon (3.8 L) | –65 to 200°F (–54 to 93°C) | - | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
