|
316ステンレス鋼製プラグ(10 mmサイズ Swagelokチューブ継手用)
부품 번호: SS-10M0-P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
플러그견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
카탈로그
플러그
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
범위 이 문서에서는 Swagelok및 관련 공급자가 ASTM G93 레벨 C에 언급된 제품 청정도 요건을 준수하기 위해 사용하는 가이드라인을 설명합니다. 이 문서는 유체가 접촉되는 시스템 부품에만 한정적으로 적용됩니다. 이 문서는 제품 카탈로그, 기술 보고서 및 기타 보고서들과 함께 이용해야 합니다.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-10M0-P — 316ステンレス鋼製プラグ(10 mmサイズ Swagelokチューブ継手用)
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 ステンレス鋼 |
| 관통형 | 아니오 |
| 세정 공정 | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| 연결구 1 크기 | 10 mm |
| 연결구 1 종류 | Swagelok®チューブ継手 |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560208 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37019190 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142609 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142609 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183106 |
| UNSPSC (15.1) | 40183106 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183106 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| 2507-810-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| 6MO-400-P | 6-Moly | 1/4인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| 6MO-810-P | 6-Moly | 1/2인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| B-100-P | 황동 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| B-10M0-P | 황동 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| B-1210-P | 황동 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| B-200-P | 황동 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| B-400-P | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| B-500-P | 황동 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| B-600-P | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| B-6M0-P | 황동 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| B-810-P | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| HC-400-P | Alloy C-276 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| HC-810-P | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| M-810-P | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| PFA-420-P | PFA➄ | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| PFA-620-P | PFA➄ | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| PFA-820-P | PFA | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| S-400-P | 탄소강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-100-P | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-1010-P | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-1210-P | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-12M0-P | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-12M0-P-0001 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-15M0-P | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-1610-P | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-16M0-P | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-18M0-P | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-2000-P | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-200-P | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-20M0-P | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-22M0-P | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-2400-P | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-25M0-P | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-300-P | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-3M0-P | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-400-P | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-400-P-0010 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-400-P-0013 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-400-PBLBQ | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-400-PCP | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-4M0-P | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-500-P | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-600-P | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-600-P-0012 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-6M0-P | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-6M0-P-0001 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-810-P | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-810-P-0006 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-8M0-P | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| T-400-P | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
