text.skipToContent text.skipToNavigation

Swagelok Einschraubadapter, Edelstahl, 1/8 Zoll Rohrstutzen x 1/8 Zoll NPT-Außengewinde.

부품 번호: SS-2-TA-1-2

사양

속성
몸체 재질 Edelstahl 316
관통형 아니오
세정 공정 Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
연결구 1 크기 1/8 Zoll
연결구 1 종류 Swagelok® Rohrstutzen
연결구 2 크기 1/8 Zoll
연결구 2 종류 NPT Außengewinde
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
직선형

튜빙과 나사형 포트 사이의 신뢰성 높고 누설 없는 전환을 제공하며, 핵심 유체 시스템 환경에 적합하게 설계되었습니다.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

경고: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Swagelok Einschraubadapter, Edelstahl, 1/8 Zoll Rohrstutzen x 1/8 Zoll NPT-Außengewinde.

부품 번호: SS-2-TA-1-2
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

직선형
튜빙과 나사형 포트 사이의 신뢰성 높고 누설 없는 전환을 제공하며, 핵심 유체 시스템 환경에 적합하게 설계되었습니다.

사양

SS-2-TA-1-2 — Swagelok Einschraubadapter, Edelstahl, 1/8 Zoll Rohrstutzen x 1/8 Zoll NPT-Außengewinde.

속성
몸체 재질 Edelstahl 316
관통형 아니오
세정 공정 Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
연결구 1 크기 1/8 Zoll
연결구 1 종류 Swagelok® Rohrstutzen
연결구 2 크기 1/8 Zoll
연결구 2 종류 NPT Außengewinde
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-8-TA-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-10-MTA-1-4RS Brass 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
B-10-TA-1-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-12-MTA-1-4RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
B-12-TA-1-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-400-A-4ANF Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female 37° Flare 제품 보기
B-4-TA-1-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-4-TA-1-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-4-TA-7-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT 제품 보기
B-4-TA-7-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT 제품 보기
B-6-TA-1-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-6-TA-7-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT 제품 보기
B-8-MTA-1-4RS Brass 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
B-8-TA-1-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-8-TA-7-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT 제품 보기
B-8-TA-7-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT 제품 보기
S-6-TA-1-4 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-10-MTA-1-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-10-MTA-1-4RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-10-MTA-1-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-10-MTA-1-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-10-MTA-1-6RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-10-MTA-1-6RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-10-MTA-1-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-10-MTA-1-8RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-10-MTA-7-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-10-MTA-7-4RG 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 제품 보기
SS-10-MTA-7-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-10-MTA-7-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT 제품 보기
SS-10-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 제품 보기
SS-10-TA-1-10ST 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-10-TA-1-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-10-TA-7-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT 제품 보기
SS-1210-A-12ANF 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female 37° AN 제품 보기
SS-12-MTA-1-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-12-MTA-1-4RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-12-MTA-1-4RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-12-MTA-1-6RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-12-MTA-1-6RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-12-MTA-1-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-12-MTA-1-8RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-12-MTA-1-8RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-12-MTA-7-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-12-MTA-7-4RG 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 제품 보기
SS-12-MTA-7-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT 제품 보기
SS-12-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 제품 보기
SS-12-MTA-7-8RP 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-12-TA-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-12-TA-1-12AN 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male 37° AN 제품 보기
SS-12-TA-1-12RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-12-TA-1-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-12-TA-1-12ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-12-TA-1-12W 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-12-TA-1-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-12-TA-1-16ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-12-TA-1-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-12-TA-1-8RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-12-TA-7-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-12-TA-7-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-12-TA-7-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Female NPT 제품 보기
SS-12-TA-7-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT 제품 보기
SS-1610-A-16ANF 316 Stainless Steel 1 in. Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter 1 in. Female 37° Flare 제품 보기
SS-16-MTA-1-8 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-16-MTA-1-8RS 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-16-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 제품 보기
SS-16-TA-1-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-16-TA-1-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-16-TA-1-16AN 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Male 37° AN 제품 보기
SS-16-TA-1-16RS 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-16-TA-1-16RT 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-16-TA-1-16ST 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-16-TA-1-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-16-TA-7-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-16-TA-7-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Female NPT 제품 보기
SS-16-TA-7-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT 제품 보기
SS-18-MTA-1-12RS 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-18-MTA-1-8RS 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-18-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 제품 보기
SS-1-TA-1-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-200-A-2ANF 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female 37° AN 제품 보기
SS-200-A-4ANF 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female 37° AN 제품 보기
SS-20-TA-1-20 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-24-TA-1-24 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter 1 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-2-TA-1-2RS 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-2-TA-1-2ST 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-2-TA-1-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-2-TA-1-4RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-2-TA-1-OR 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-2-TA-7-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female NPT 제품 보기
SS-2-TA-7-2RP 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-2-TA-7-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-32-TA-1-32 316 Stainless Steel 2 in. Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter 2 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-A-4ANF 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female 37° AN 제품 보기
SS-4-TA-1-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-4-TA-1-2RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-4-TA-1-2RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-4-TA-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-4-TA-1-4AN 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male 37° AN 제품 보기
SS-4-TA-1-4RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-4-TA-1-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-4-TA-1-4SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-4-TA-1-4ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-4-TA-1-4W 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-4-TA-1-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-4-TA-1-6RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-4-TA-1-8 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-4-TA-1-OR 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-4-TA-7-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female NPT 제품 보기
SS-4-TA-7-2RP 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-4-TA-7-2RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-4-TA-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-4-TA-7-4RG 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 제품 보기
SS-4-TA-7-4RJ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Thread (RJ) 제품 보기
SS-4-TA-7-4RP 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-4-TA-7-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-4-TA-7-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT 제품 보기
SS-4-TA-7-8 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT 제품 보기
SS-600-A-6ANF 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female 37° AN 제품 보기
SS-6-MTA-1-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-6-MTA-1-2RS 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-6-MTA-1-2RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-6-MTA-1-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-6-MTA-1-4RS 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-6-MTA-1-4RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-6-MTA-1-6RS 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-6-MTA-7-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female NPT 제품 보기
SS-6-MTA-7-2RP 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-6-MTA-7-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-6-MTA-7-4RG 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 제품 보기
SS-6-MTA-7-4RJ 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Thread (RJ) 제품 보기
SS-6-MTA-7-4RP 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-6-MTA-7-4RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-6-MTA-7-6RG 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 제품 보기
SS-6-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 제품 보기
SS-6-TA-1-12 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-6-TA-1-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-6-TA-1-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-6-TA-1-4AN 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male 37° AN 제품 보기
SS-6-TA-1-4RS 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-6-TA-1-4RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-6-TA-1-4ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-6-TA-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-6-TA-1-6AN 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male 37° AN 제품 보기
SS-6-TA-1-6RS 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-6-TA-1-6RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-6-TA-1-6ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-6-TA-1-8 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-6-TA-1-8RS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-6-TA-1-8RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-6-TA-1-8ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 제품 보기
SS-6-TA-1-8W Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung 제품 보기
SS-6-TA-1-OR Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 9/16-18 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring 제품 보기
SS-6-TA-7-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-6-TA-7-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-6-TA-7-4RP Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde 제품 보기
SS-6-TA-7-4RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 제품 보기
SS-6-TA-7-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-6-TA-7-6RG Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) 제품 보기
SS-6-TA-7-6RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 제품 보기
SS-6-TA-7-8 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-810-A-8ANF Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll 37° AN Rohrkonus 제품 보기
SS-8-MTA-1-4 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-8-MTA-1-4RS Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-8-MTA-1-4RT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-8-MTA-7-4 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-8-MTA-7-4RG Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) 제품 보기
SS-8-MTA-7-4RT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 제품 보기
SS-8-MTA-7-8RG Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) 제품 보기
SS-8-TA-1-12 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-8-TA-1-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-8-TA-1-4RS Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-8-TA-1-4RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-8-TA-1-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-8-TA-1-6RS Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-8-TA-1-6RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-8-TA-1-6ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 제품 보기
SS-8-TA-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-8-TA-1-8AN Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll 37° AN-Außengewinde 제품 보기
SS-8-TA-1-8RS Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-8-TA-1-8RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-8-TA-1-8ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 제품 보기
SS-8-TA-1-8W Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung 제품 보기
SS-8-TA-1-OR Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 제품 보기
SS-8-TA-7-12 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-8-TA-7-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-8-TA-7-4RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 제품 보기
SS-8-TA-7-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-8-TA-7-6RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 제품 보기
SS-8-TA-7-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-8-TA-7-8RG Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) 제품 보기
SS-8-TA-7-8RP Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde 제품 보기
SS-8-TA-7-8RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 제품 보기

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.