![instrumentación analítica](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/analytical-instrumentation-1400x411.jpg)
Instrumentación Analítica
En Swagelok tenemos una gran experiencia y conocimiento en el análisis de fluidos de proceso. Tenemos disponible una amplia variedad de soluciones para aplicaciones relacionadas, incluyendo ensamblajes de sistemas de fluidos totalmente diseñados y fabricados, subsistemas prediseñados, componentes para sistemas de fluidos y servicios de apoyo para la resolución de problemas, diseño y formación.
Solicite más informaciónSwagelok da un amplio apoyo a las aplicaciones de toma de muestras de fluidos de proceso, ofreciendo sistemas y subsistemas de instrumentación analítica prediseñados y totalmente ensamblados, componentes para sistemas de fluidos y servicios de apoyo.
Swagelok le ofrece una serie de subsistemas de instrumentación analítica prediseñados y preensamblados para utilizar en cualquier tipo de planta e instalación donde se procesen fluidos. Los Subsistemas Prediseñados Swagelok le permiten construir sistemas de toma de muestras y control de fluidos totalmente documentados que hacen más consistentes sus operaciones. Fáciles de instalar y operar, los subsistemas prediseñados Swagelok tienen la alta calidad de diseño y rendimiento que Vd. espera de Swagelok, y están respaldados por la Garantía Limitada Vitalicia Swagelok.
Nuestros ingenieros de aplicación pueden diseñar y construir cualquier solución para sistemas de fluidos utilizando componentes para sistemas de fluidos Swagelok de alta calidad. Nuestros sistemas pueden ser semiautomatizados o totalmente automatizados utilizando controladores lógicos programables (PLC), transmisores, relés, bombas, sensores, etc. Ejemplos:
- Subsistemas prediseñados (PrESS) para aplicaciones analíticas
- Sistemas de distribución de gas
- Paneles de Toma de Muestra
- Sistemas de apoyo al sello mecánico
También ofrecemos una amplia gama de componentes para sistemas de fluidos diseñados para un rendimiento ideal en equipos de toma de muestras y aplicaciones de análisis de procesos, incluidos racores, válvulas, mangueras, dispositivos de medición, reguladores, cilindros de toma de muestras y componentes de plataformas modulares analíticas que ahorran tiempo.
También queremos asegurarnos de que tenga acceso a especialistas con los conocimientos necesarios para ayudarle a alcanzar sus objetivos relacionados con el análisis de procesos. Aprovechamos nuestra experiencia en procesos analíticos e instrumentación analítica para ofrecer apoyo en forma de:
Categorías
![Sistemas Modulares en Miniatura Sistemas Modulares en Miniatura](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/miniature-modular-systems-400x400.jpg?impolicy=product)
Sistemas Modulares en Miniatura
Simplifique la construcción de sistemas compactos de toma de muestras, cumpla la normativa ANSI/ISA 76.00.02 y analice directamente en la línea de proceso.
![Sistemas de Apoyo al Sello Mecánico Sistemas de Apoyo al Sello Mecánico](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/mechanical-seal-support-systems-400x400.jpg?impolicy=product)
Sistemas de Apoyo al Sello Mecánico
Diseñados para sellos y condiciones de proceso específicos, los sistemas de apoyo al sello mecánico Swagelok ofrecen una mayor fiabilidad y reducen las fugas de los sellos mecánicos.
![Sistemas de Distribución de Gas Sistemas de Distribución de Gas](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/gas-distribution-systems-400x400.jpg?impolicy=product)
Sistemas de Distribución de Gas
Sistemas de distribución de gas estandarizados y configurables para ayudar a proteger a los operarios del sistema, aumentar el tiempo de funcionamiento del proceso y mejorar la precisión y la consistencia del mismo.
Catálogos de Instrumentación Analítica
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Cada uno de los Sistemas de Sellado está diseñado para un cierre mecánico específico bajo un conjunto de condiciones de proceso. Estos sistemas suministran un gas o un líquido al sello mecánico para regular el entorno en el cual éste opera, protegiendo equipos rotativos de posibles daños. Los sistemas de sellado Swagelok se basan en las directrices de API 682: Bombas - Sistemas de Sellado de Ejes para Bombas Rotativas y Centrífugas.
MPC Series: ANSI/ISA 76.00.02-compliant design, 38.2 mm (1.5 in. platform); easy to configure, assemble, and maintain; valves, filters, flowmeters, regulators, and pressure gauges, as well as adapters for additiional surface-mount components
La toma de muestras es el proceso de recoger una muestra de líquido o gas de un sistema para transportarla hasta un laboratorio y analizarla. Utilice las soluciones de aplicaciones Swagelok para crear sistemas de toma de muestras y control de fluidos totalmente documentados y hacer sus operaciones más consistentes.
This manual contains installation, operation, and maintenance information for the safe and effective operation of the Swagelok® Ammonia Sampler.
Características: Amplia variedad de sondas para diferentes aplicaciones; Las sondas interconectadas protegen el equipo; Las válvulas interconectadas mejoran la seguridad y la operación
Subsistemas Prediseñados Swagelok® Subsistemas prediseñados disponibles en semanas, no en meses. Su diseño probado en campo garantiza el mejor rendimiento.
Diseñado para utilizar en largas líneas de transporte desde proceso al analizador; La mínima pérdida de carga favorece el mínimo tiempo de respuesta; Las válvulas con mandos interconectados ayudan a evitar secuencias de operación incorrectas
Features: Provide multiple valve operations in a single, compact unit; Require fewer tubing connections than conventional systems; Save cabinet space and installation time; Include 316 stainless steel valve and actuator
Una unidad altamente configurable construida con los componentes para plataformas modulares Swagelok (MPC); Acondiciona la muestra final antes del análisis; Selecciona entre un máximo de 10 muestras y 2 corrientes de calibración por medio del sistema selector de corrientes Swagelok (Serie SSV)
Los sistemas de distribución de gas trabajan para suministrar los gases desde una fuente de alta presión hasta la instalación a la presión y el caudal requeridos por cada aplicación. Frecuentemente construidos alrededor de una o una serie de pasos de regulación de la presión, los sistemas de distribución de gas pueden tener cuatro subsistemas típicos: Colectores de Entrada; Control de la Presión Primaria de Gas; Cambio Automático y Punto de Uso. Esta guía ofrece información sobre la oferta de sistemas de distribución de gas Swagelok.
Acondiciona muestras de gas en el punto de extracción; Es altamente configurable y adaptable a las condiciones de proceso; Se puede montar directamente a las salidas de proceso
The Swagelok® ammonia sampler is a closed-loop sampling unit that minimizes exposure to the operator and introduces consistency into the sampling operation.
The stream selector system is a modular assembly designed for process analyzer systems. Find technical and ordering information as well as details on atmospheric-reference and high-purge options.
Components: 1.5 in. (38.1 mm) C-seal modular design; Valves: manual and pneumatic diaphragm and bellows-sealed designs; Regulators: manual and preset, high-flow models; Gaskets: C-seal style for 1-, 2-, and 3-port configurations
![Servicios de diseño y montaje Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/design-assembly-1400x610.jpg)
Fabricación a Medida para Todas las Industrias
Vea cómo los especialistas formados por Swagelok pueden ahorrarle tiempo y mejorar el rendimiento de sus sistemas de fluidos, diseñando y montando sistemas para usted.
Encuentre el Apoyo que NecesitaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
![Panel de instrumentación analítica con válvulas y manómetros Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/analytical-instrumentation-260x154.jpg)
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica
Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad comprometida por parte de los expertos de Swagelok.
![Un empleado de Shenyang Blower Works utiliza un sistema de fluidos construido con componentes Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/sbw-group-safety-260x154.jpg)
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.
![Rosendahl Nextrom y Swagelok colaboran para maximizar la eficiencia operativa](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/rosendahl-260x154.jpg)
Un Fabricante de Equipos de Fibra Óptica Aumenta la Eficiencia con Soluciones Personalizadas
Desde la década de los 80, Rosendahl Nextrom ha confiado en Swagelok para impulsar su negocio. Más información sobre las soluciones que permitieron a la empresa superar a sus competidores y seguir siendo un líder de la industria.
![Caso Práctico: Charbonneau Industries mejora su producción con los ensamblajes de sistemas de fluidos personalizados Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/charbonneau-260x154.jpg)
Mejora de la producción con ensamblajes de sistemas de fluidos personalizados
Lea cómo Swagelok Custom Solutions ayudó a Charbonneau Industries a concentrarse en sus puntos fuertes, acelerando la producción, reduciendo los costes laborales y garantizando la seguridad de los sistemas con los sistemas prefabricados de válvulas de alivio térmicas.