Válvulas de Diafragma — Recambios y Accesorios — Conjunto de cierre
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Válvulas de Diafragma — Recambios y Accesorios — Conjunto de cierre
Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.
Válvulas de diafragma sin muelles para alto rendimiento: Serie DP
Adecuadas para aplicaciones de pureza ultra alta; Cuerpo de acero inoxidable 316L VIM-VAR; Modelos de alta y baja presión; Conexiones finales: VCR®, para soldadura de tubo a tope y para montaje superficial modular; Actuación manual o neumática
High-Flow, Springless Diaphragm Valves, DF Series
Features: 316L VAR stainless steel body; Working pressures up to 300 psig (20.6 bar); 1/4, 3/8, and 1/2 in.; 10 and 12 mm end connections
Válvulas de Diafragma: Series DL y DS
Sin empaquetadura, contención totalmente metálica; Presiones de servicio desde vacío hasta 241 bar (3500 psig); Temperaturas de –73 a 121°C (–100 a 250°F)
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-3DK-DA | Elgiloy | - | - | - | - | Ver producto |
| E-3DK-DF | Elgiloy | - | - | - | - | Ver producto |
| E-3DK-DP | Elgiloy | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-3DK-DS | - | - | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.