text.skipToContent text.skipToNavigation

Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Vordere Klemmringe

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Vordere Klemmringe

Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-1213-1 Acero Inoxidable Súper Dúplex 3/4 pulg. - - - Ver producto
2507-403-1 Acero Inoxidable Súper Dúplex 1/4 pulg. - - - Ver producto
2507-603-1 Acero Inoxidable Súper Dúplex 3/8 pulg. - - - Ver producto
2507-813-1 Acero Inoxidable Súper Dúplex 1/2 pulg. - - - Ver producto
6MO-813-1 6-Moly 1/2 pulg. - - - Ver producto
825-403-1 Aleación 825 1/4 pulg. - - - Ver producto
B-203-1 Latón 1/8 pulg. - - - Ver producto
B-403-1 Latón 1/4 pulg. - - - Ver producto
B-603-1 Latón 3/8 pulg. - - - Ver producto
HC-203-1 Aleación C-276 1/8 pulg. - - - Ver producto
HC-403-1 Aleación C-276 1/4 pulg. - - - Ver producto
HC-603-1 Aleación C-276 3/8 pulg. - - - Ver producto
HC-813-1 Aleación C-276 1/2 pulg. - - - Ver producto
INC-403-1 Aleación 600 1/4 pulg. - - - Ver producto
M-603-1 Aleación 400/R-405 3/8 pulg. - - - Ver producto
M-813-1 Aleación 400/R-405 1/2 pulg. - - - Ver producto
NY-1213-1 Nilón 3/4 pulg. - - - Ver producto
NY-1613-1 Nilón 1 pulg. - - - Ver producto
NY-403-1 Nilón 1/4 pulg. - - - Ver producto
NY-603-1 Nilón 3/8 pulg. - - - Ver producto
NY-813-1 Nilón 1/2 pulg. - - - Ver producto
PFA-423-1 PFA 1/4 pulg. - - - Ver producto
PFA-823-1 PFA 1/2 pulg. - - - Ver producto
S-1213-1 Acero al carbono 3/4 pulg. - - - Ver producto
S-1613-1 Acero al carbono 1 pulg. - - - Ver producto
SS-1013-1 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. - - - Ver producto
SS-103-1 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. - - - Ver producto
SS-103-1-B1000 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. - - - Ver producto
SS-10M3-1 Acero inoxidable 316 10 mm - - - Ver producto
SS-1213-1 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. - - - Ver producto
SS-12M3-1 Acero inoxidable 316 12 mm - - - Ver producto
SS-1413-1 Acero inoxidable 316 7/8 pulg. - - - Ver producto
SS-14M3-1 Acero inoxidable 316 14 mm - - - Ver producto
SS-15M3-1 Acero inoxidable 316 15 mm - - - Ver producto
SS-1613-1 Acero inoxidable 316 1 pulg. - - - Ver producto
SS-16M3-1 Acero inoxidable 316 16 mm - - - Ver producto
SS-18M3-1 Acero inoxidable 316 18 mm - - - Ver producto
SS-2003-1 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. - - - Ver producto
SS-203-1 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. - - - Ver producto
SS-20M3-1 Acero inoxidable 316 20 mm - - - Ver producto
SS-22M3-1 Acero inoxidable 316 22 mm - - - Ver producto
SS-2403-1 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. - - - Ver producto
SS-25M3-1 Acero inoxidable 316 25 mm - - - Ver producto
SS-28M3-1 Acero inoxidable 316 28 mm - - - Ver producto
SS-2M3-1 Acero inoxidable 316 2 mm - - - Ver producto
SS-303-1 Acero inoxidable 316 3/16 pulg. - - - Ver producto
SS-3203-1 Acero inoxidable 316 2 pulg. - - - Ver producto
SS-3M3-1 Acero inoxidable 316 3 mm - - - Ver producto
SS-403-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll - - - Ver producto
SS-4M3-1 Acier inoxydable 316 4 mm - - - Ver producto
SS-503-1 Acier inoxydable 316 5/16 po - - - Ver producto
SS-603-1 Acier inoxydable 316 3/8 po - - - Ver producto
SS-6M3-1 Acier inoxydable 316 6 mm - - - Ver producto
SS-813-1 Acier inoxydable 316 1/2 po - - - Ver producto
SS-8M3-1 Acero inoxidable 316 8 mm - - - Ver producto
T-1213-1 PTFE 3/4 pulg. - - - Ver producto
T-12M3-1 PTFE 12 mm - - - Ver producto
T-1613-1 PTFE 1 pulg. - - - Ver producto
T-203-1 PTFE 1/8 pulg. - - - Ver producto
T-303-1 PTFE 3/16 pulg. - - - Ver producto
T-3M3-1 PTFE 3 mm - - - Ver producto
T-403-1 PTFE 1/4 インチ - - - Ver producto
T-503-1 PTFE 5/16 インチ - - - Ver producto
T-6M3-1 PTFE 6 mm - - - Ver producto
T-813-1 PTFE 1/2 インチ - - - Ver producto
T-8M3-1 PTFE 8 mm - - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.