text.skipToContent text.skipToNavigation

Sellantes — Tapones — Tapones para intercambiadores de calor

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Sellantes — Tapones — Tapones para intercambiadores de calor
La vida de los intercambiadores de calor se puede alargar sellando los extremos de los tubos con fugas con los tapones Swagelok para intercambiadores de calor.

Productos similares

# de Pieza
Tamaño del Envase
Temperatura de Servicio
Material del Cuerpo
Ø ext. del tubo
Calibre de la Pared del Tubo
B-12TP-15-20 - - Latón 3/4 pulg. 15 - 20 Ver producto
SS-12TP-15-20 - - Acero inoxidable 316 3/4 pulg. 15 - 20 Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.