Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手 — おすコネクター — ストレート型
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手 — おすコネクター — ストレート型
真空用途で取り外しや取り付けを繰り返しても優れたシール性能が変わらない、ストレート型やティー型の Ultra-Torr (ウルトラ・トール)継手をご利用ください。
Вакуумные фитинги Ultra-Torr
Конструкция из нержавеющей стали, уплотнительное кольцо из фторуглерода FKM, Надежное повторяемое соединение, Предлагаются для трубок размером от 1/16 до 1 1/2 дюйма
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-UT-1-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
SS-16-UT-1-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
SS-1-UT-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
SS-2-UT-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
SS-2-UT-1-2BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
SS-4-UT-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
SS-4-UT-1-2BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
SS-4-UT-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
SS-4-UT-1-4BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
SS-6-UT-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
SS-6-UT-1-4BT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
SS-8-UT-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
SS-8-UT-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.