text.skipToContent text.skipToNavigation

Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Galgas de Inspección de Montaje

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Galgas de Inspección de Montaje
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
MS-IG-100 - 1/16 pulg. - - - Ver producto
MS-IG-1010 - 5/8 in., 14 mm, 15 mm, 16 mm - - - Ver producto
MS-IG-10M0 - 10 mm - - - Ver producto
MS-IG-1210 - 3/4 in., 18 mm - - - Ver producto
MS-IG-1410 - 7/8인치, 20mm, 22mm - - - Ver producto
MS-IG-1610 - 1인치, 25mm - - - Ver producto
MS-IG-200 - 1/8인치, 2mm, 3mm - - - Ver producto
MS-IG-400 - 1/4인치, 6mm - - - Ver producto
MS-IG-468 - 1/4인치, 3/8인치, 1/2인치, 6mm, 12mm - - - Ver producto
MS-IG-500 - 5/16인치, 8mm - - - Ver producto
MS-IG-600 - 3/8인치 - - - Ver producto
MS-IG-612M - 1/4인치, 1/2인치, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm - - - Ver producto
MS-IG-810 - 1/2인치, 12mm - - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.