튜브 피팅 및 어댑터 — 캡 및 플러그
이 사양에 사용 가능한 피팅:
- 1/16~2인치(2~38 mm)
- 316 스테인리스강, 황동, 슈퍼 듀플렉스 스테인리스강, 6-Moly, PFA, C-276 합금, 400/R-405 합금, 탄소강, PTFE
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Racores para Tubo y Adaptadores — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones Macho
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류B-10M0-P Latón 10 mm Racor Swagelok® - - S-400-P Acero al carbono 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-100-P Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® - - SS-1010-P Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-10M0-P Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® - - SS-1610-P Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® - - SS-16M0-P Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® - - SS-2000-P Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-20M0-P Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® - - B-600-P Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - B-6M0-P Latón 6 mm Racor Swagelok® - - PFA-820-P PFA 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - SS-3M0-P Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® - - SS-400-P-0010 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - 6MO-400-P - 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-400-PCP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - B-200-P Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-810-P Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - SS-300-P Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® - - SS-18M0-P Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® - - 2507-400-P-SG2 - 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - 6MO-810-P 6-Moly 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - SS-400-PBLBQ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-6M0-P-0001 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - M-810-P Aleación 400/R-405 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - SS-25M0-P Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® - - B-100-P Latón 1/16 pulg. Racor Swagelok® - - SS-600-P Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-2400-P Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - HC-400-P Aleación C-276 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - B-400-P Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - T-400-P PTFE 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-22M0-P Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® - - HC-810-P Aleación C-276 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - SS-15M0-P Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® - - SS-1210-P Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-12M0-P Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® - - SS-600-P-0012 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-12M0-P-0001 - 12 mm Racor Swagelok® - - SS-4M0-P Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® - - B-500-P Latón 5/16 pulg. Racor Swagelok® - - SS-400-P-0013 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-8M0-P Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® - - SS-6M0-P Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - SS-200-P Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - 2507-810-P-SG2 - 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - B-810-P Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - SS-500-P Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® - - SS-400-P Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - PFA-620-P PFA 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - PFA-420-P PFA 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - B-1210-P Latón 3/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-810-P-0006 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
PFA-420-C PFA 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-20M0-C Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® - - SS-2400-C Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - SS-300-C Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® - - SS-3M0-C Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® - - SS-4M0-C Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® - - SS-8M0-C Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® - - B-1010-C Latón 5/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-100-C Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® - - SS-10M0-C Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® - - SS-12M0-C Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® - - SS-18M0-C Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® - - SS-200-C Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-25M0-C Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® - - SS-6M0-C Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - SS-810-C Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - B-100-C Latón 1/16 pulg. Racor Swagelok® - - SS-1210-C Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® - - B-600-C Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - B-810-C Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - 2507-810-C-SG2 - 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - 6MO-810-C 6-Moly 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - SS-1010-C Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-3200-C Acero inoxidable 316 2 pulg. Racor Swagelok® - - B-400-C Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - 6MO-400-C 6-Moly 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-500-C Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® - - 2507-600-C-SG2 - 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-22M0-C Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® - - SS-15M0-C Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® - - SS-14M0-C Acero inoxidable 316 14 mm Racor Swagelok® - - SS-16M0-C Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® - - SS-400-C Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-600-C Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - 2507-400-C-SG2 - 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - B-200-C Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-1610-C Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® - - SS-2000-C Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간