text.skipToContent text.skipToNavigation

Schlauchanschluss, Edelstahl, 1/4 Zoll Rohrstutzen x 1/4 Zoll Schlauchinnendurchmesser

Art.-Nr.: SS-4-HC-A-401

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrstutzen
Endanschluss Werkstoff Edelstahl 316
Schlauchgröße 1/4 Zoll
Maximale Temperatur °F (°C) 450 (232)
Minimum-Temperatur °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Verbinder für Kunststoffrohre

Endanschlüsse für eine Vielzahl an Swagelok-Schläuchen und flexible Rohre vereinfachen die Montage Vorort. Zur Auswahl stehen Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, kegelige ISO/BSP-Außengewinde und Verbinder.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Schlauchanschluss, Edelstahl, 1/4 Zoll Rohrstutzen x 1/4 Zoll Schlauchinnendurchmesser

Art.-Nr.: SS-4-HC-A-401
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Verbinder für Kunststoffrohre
Endanschlüsse für eine Vielzahl an Swagelok-Schläuchen und flexible Rohre vereinfachen die Montage Vorort. Zur Auswahl stehen Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, kegelige ISO/BSP-Außengewinde und Verbinder.

Technische Daten

SS-4-HC-A-401 — Schlauchanschluss, Edelstahl, 1/4 Zoll Rohrstutzen x 1/4 Zoll Schlauchinnendurchmesser

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrstutzen
Endanschluss Werkstoff Edelstahl 316
Schlauchgröße 1/4 Zoll
Maximale Temperatur °F (°C) 450 (232)
Minimum-Temperatur °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-3-HC-1-2 Latón 1/8 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
B-5-HC-1-4 Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-10-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-12-HC-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-12-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-12-HC-A-1211 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-16-HC-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-16-HC-1-16 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-16-HC-A-1611 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Produkt anzeigen
SS-2-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-2-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-2-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-2-HC-A-201 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Produkt anzeigen
SS-2-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Produkt anzeigen
SS-3-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-3-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-3-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-7-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-A-601 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-A-6MTA Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen - - Produkt anzeigen
SS-5-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-5-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-5-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-1-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-1-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-7-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-A-601 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-A-811 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-1-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-7-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-A-601 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-A-811 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.