text.skipToContent text.skipToNavigation

Schlauchanschluss, Edelstahl, 1/4 Zoll NPT Innengewinde x 1/8 Zoll Schlauchinnendurchmesser

Part #: SS-2-HC-7-4

Specifications

Attribute Value
Body Material Edelstahl 316
Connection 1 Size 1/4 Zoll
Connection 1 Type NPT Innengewinde
End Connection Material Edelstahl 316
Hose Size 1/8 Zoll
Maximum Temperature, °F (°C) 450 (232)
Minimum Temperature, °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Connectors for Plastic Tubing

End connections for a variety of Swagelok hoses and flexible tubing, enable easy field installation. Selection includes Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, male NPT fittings, male ISO/BSP tapered fittings, and unions.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warning: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Schlauchanschluss, Edelstahl, 1/4 Zoll NPT Innengewinde x 1/8 Zoll Schlauchinnendurchmesser

Part #: SS-2-HC-7-4
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Connectors for Plastic Tubing
End connections for a variety of Swagelok hoses and flexible tubing, enable easy field installation. Selection includes Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, male NPT fittings, male ISO/BSP tapered fittings, and unions.

Specifications

SS-2-HC-7-4 — Schlauchanschluss, Edelstahl, 1/4 Zoll NPT Innengewinde x 1/8 Zoll Schlauchinnendurchmesser

Attribute Value
Body Material Edelstahl 316
Connection 1 Size 1/4 Zoll
Connection 1 Type NPT Innengewinde
End Connection Material Edelstahl 316
Hose Size 1/8 Zoll
Maximum Temperature, °F (°C) 450 (232)
Minimum Temperature, °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-3-HC-1-2 Latón 1/8 pulg. NPT macho - - View Product
B-5-HC-1-4 Latón 1/4 pulg. NPT macho - - View Product
SS-10-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - View Product
SS-12-HC-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - View Product
SS-12-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - View Product
SS-12-HC-A-1211 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - View Product
SS-16-HC-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - View Product
SS-16-HC-1-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho - - View Product
SS-16-HC-A-1611 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - View Product
SS-2-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - View Product
SS-2-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - View Product
SS-2-HC-A-201 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - View Product
SS-2-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - View Product
SS-3-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - View Product
SS-3-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - View Product
SS-3-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - View Product
SS-4-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - View Product
SS-4-HC-1-200 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-4-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - View Product
SS-4-HC-1-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-4-HC-1-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - View Product
SS-4-HC-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - View Product
SS-4-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - View Product
SS-4-HC-7-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra - - View Product
SS-4-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - View Product
SS-4-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - View Product
SS-4-HC-A-601 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - View Product
SS-4-HC-A-6MTA Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - View Product
SS-5-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - View Product
SS-5-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - View Product
SS-5-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - View Product
SS-6-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - View Product
SS-6-HC-1-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-6-HC-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - View Product
SS-6-HC-1-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-6-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - View Product
SS-6-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - View Product
SS-6-HC-7-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - View Product
SS-6-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - View Product
SS-6-HC-A-601 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - View Product
SS-6-HC-A-811 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - View Product
SS-8-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - View Product
SS-8-HC-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - View Product
SS-8-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - View Product
SS-8-HC-1-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-8-HC-7-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - View Product
SS-8-HC-A-601 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - View Product
SS-8-HC-A-811 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.