Flange Adapters — ANSI Flanges
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Flange Adapters — ANSI Flanges — Rectos
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-1210-F12-300 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® NPS 3/4 pulg. Brida ANSI, Clase 300 SS-1210-F16-150 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® NPS 1 pulg. Brida ANSI, Clase 150 SS-1210-F12-150 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® NPS 3/4 pulg. Brida ANSI, Clase 150 SS-12M0-F8-150 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® NPS 1/2 pulg. Brida ANSI, Clase 150 SS-12M0-F8-300 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® NPS 1/2 pulg. Brida ANSI, Clase 300 SS-1610-F16-150 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® NPS 1 pulg. Brida ANSI, Clase 150 SS-1610-F16-300 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® NPS 1 pulg. Brida ANSI, Clase 300 SS-1610-F32-150 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® NPS 2 pulg. Brida ANSI, Clase 150 SS-810-F12-150 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 3/4 pulg. Brida ANSI, Clase 150 SS-810-F12-300 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 3/4 pulg. Brida ANSI, Clase 300 SS-810-F16-150 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 1 pulg. Brida ANSI, Clase 150 SS-810-F16-300 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 1 pulg. Brida ANSI, Clase 300 SS-810-F32-150 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 2 pulg. Brida ANSI, Clase 150 SS-810-F8-150 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 1/2 pulg. Brida ANSI, Clase 150 SS-810-F8-300 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 1/2 pulg. Brida ANSI, Clase 300 SS-810-F8-600 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 1/2 pulg. Brida ANSI, Clase 600 SS-810-F16-600 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 1 pulg. Brida ANSI, Clase 600 SS-10M0-F8-150 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® NPS 1/2 pulg. Brida ANSI, Clase 150 SS-810-F12-600 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 3/4 pulg. Brida ANSI, Clase 600 SS-1210-F12-600 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 3/4 pulg. Brida ANSI, Clase 600 SS-12M0-F12-600 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® NPS 3/4 pulg. Brida ANSI, Clase 600 SS-12M0-F32-150 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® NPS 2 pulg. Brida ANSI, Clase 150 SS-12M0-F32-300 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® NPS 2 pulg. Brida ANSI, Clase 300 SS-1610-F16-600 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® NPS 1 pulg. Brida ANSI, Clase 600 SS-600-F8-150 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® NPS 1/2 pulg. Brida ANSI, Clase 150 SS-600-F8-300 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® NPS 1/2 pulg. Brida ANSI, Clase 300
Product Availability by Store Location
Hours