Catalogs
Quick Connects — Instrumentation Quick Connects — Bulkhead Bodies
Make quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage.
Enchufes rápidos Series QC QF QM y QTM
Sin necesidad de torsión, rotación ni de apretado con llaves; Modelos con, cierre sencillo, cierre en la base y en la espiga y de gran caudal
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-QC4-B1-400 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
B-QC6-B1-600 | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-QC4-B1-400 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-QC4-B1-400K1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-QC4-B1-400K2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-QC4-B1-400K3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-QC4-B1-400K4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-QC4-B1-400K5 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-QC4-B1-400KZ | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-QC4-B1-400-SC11 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-QC4-B1-6M0 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-QC4-B1-6M0K1 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-QC4-B1-6M0K3 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-QC6-B1-10M0 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-QC6-B1-600 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-QC8-B1-12M0 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-QC8-B1-810 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.