text.skipToContent text.skipToNavigation

Manguera de Goma — Conexiones finales — Conexiones finales

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Manguera de Goma — Conexiones finales — Conexiones finales
Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-PB12-PM12 Latón 3/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
B-PB12-TA12 Latón 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
B-PB4-MT4 Latón 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Ver producto
B-PB4-PM4 Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
B-PB4-TA4 Latón 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
B-PB6-MT6 Latón 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Ver producto
B-PB6-PM4 Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
B-PB6-PM6 Latón 3/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
B-PB6-TA6 Latón 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
B-PB6-TM10 Latón 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
B-PB8-PM8 Latón 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto
B-PB8-TA8 Latón 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
B-PB8-TM12 Latón 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-PB12-PM12 Acero Inoxidable 3/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-PB12-TA12 Acero Inoxidable 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-PB16-TA16 Acero Inoxidable 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-PB4-6 Acero Inoxidable 1/4 pulg. Manguera Push-on para Servicio General. - - Ver producto
SS-PB4-MT4 Acero Inoxidable 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Ver producto
SS-PB4-PM4 Acero Inoxidable 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-PB4-SL4 Acero Inoxidable 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-PB4-TA4 Acero Inoxidable 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-PB4-TM6 Acero Inoxidable 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-PB4-TM8 Acero Inoxidable 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-PB6-6 Acero Inoxidable 3/8 pulg. Manguera Push-on para Servicio General. - - Ver producto
SS-PB6-MT6 Acero Inoxidable 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Ver producto
SS-PB6-PM4 Acero Inoxidable 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-PB6-PM6 Acero Inoxidable 3/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-PB6-SL6 Acero Inoxidable 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-PB6-TA4 Acero Inoxidable 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-PB6-TA6 Acero Inoxidable 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-PB6-TA8 Acero Inoxidable 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-PB6-TM10 Acero Inoxidable 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-PB6-TM8 Acero Inoxidable 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-PB8-6 Acero Inoxidable 1/2 pulg. Manguera Push-on para Servicio General. - - Ver producto
SS-PB8-MT8 Acero Inoxidable 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Ver producto
SS-PB8-PM8 Acero Inoxidable 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-PB8-SL8 Acero Inoxidable 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-PB8-TA8 Acero Inoxidable 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-PB8-TM12 Acero Inoxidable 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.