Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Vordere Klemmringe
Kataloge
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Vordere Klemmringe
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Temperaturas de servicio desde 20 a 204°C (70 a 400ºF); Presiones de servicio hasta 18,9 bar (275 psig); Tamaños desde 1/8 a 1/2 pulg.
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-1213-1 | Acero Inoxidable Súper Dúplex | 3/4 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
2507-403-1 | Acero Inoxidable Súper Dúplex | 1/4 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
2507-603-1 | Acero Inoxidable Súper Dúplex | 3/8 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
2507-813-1 | Acero Inoxidable Súper Dúplex | 1/2 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
825-403-1 | Aleación 825 | 1/4 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
B-203-1 | Latón | 1/8 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
B-403-1 | Latón | 1/4 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
B-603-1 | Latón | 3/8 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
HC-203-1 | Aleación C-276 | 1/8 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
HC-403-1 | Aleación C-276 | 1/4 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
HC-603-1 | Aleación C-276 | 3/8 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
HC-813-1 | Aleación C-276 | 1/2 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
INC-403-1 | Aleación 600 | 1/4 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
M-603-1 | Aleación 400/R-405 | 3/8 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
M-813-1 | Aleación 400/R-405 | 1/2 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-1213-1 | Nilón | 3/4 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-1613-1 | Nilón | 1 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-403-1 | Nilón | 1/4 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-603-1 | Nilón | 3/8 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-813-1 | Nilón | 1/2 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
PFA-423-1 | PFA | 1/4 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
PFA-823-1 | PFA | 1/2 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
S-1213-1 | Acero al carbono | 3/4 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
S-1613-1 | Acero al carbono | 1 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1013-1 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-103-1 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-103-1-B1000 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-10M3-1 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1213-1 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-12M3-1 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1413-1 | Acero inoxidable 316 | 7/8 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-14M3-1 | Acero inoxidable 316 | 14 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-15M3-1 | Acero inoxidable 316 | 15 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1613-1 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-16M3-1 | Acero inoxidable 316 | 16 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-18M3-1 | Acero inoxidable 316 | 18 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2003-1 | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-203-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-20M3-1 | Acero inoxidable 316 | 20 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-22M3-1 | Acero inoxidable 316 | 22 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2403-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-25M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-28M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 28 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 2 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-303-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-3203-1 | 316 ステンレス鋼 | 2 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-3M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-403-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-503-1 | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-603-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-813-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-1213-1 | PTFE | 3/4 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-1613-1 | PTFE | 1 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-203-1 | PTFE | 1/8 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-303-1 | PTFE | 3/16 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-403-1 | PTFE | 1/4 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-503-1 | PTFE | 5/16 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-813-1 | PTFE | 1/2 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。