Gewindefittings — Kugelbuchsverschraubungen
Racores disponibles con estas especificaciones:
- 1/8 a 1 pulg.
- Acero inoxidable 316, acero al carbono, latón, 6-Moly, aleación 625, aleación 825 y aleación 2507
- Máximo 158 bar (2300 psig) a 875 bar (12 700 psig)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Accesorios Roscados — Tuercas de Unión — Rectos
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-4-UBJ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. Tuerca de unión SS-8-UBJ Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. Tuerca de unión
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden