text.skipToContent text.skipToNavigation

VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Muttern, Dichtungen und Zubehör — Kurze Duckschrauben

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Muttern, Dichtungen und Zubehör — Kurze Duckschrauben
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-4-VCR-4-.54NC Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® macho - - Ver producto
SS-4-VCR-4-.65NC Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® macho - - Ver producto
SS-8-VCR-4-.65 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® macho - - Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.