text.skipToContent text.skipToNavigation
溶接継手

Swagelok®溶接継手

Swagelok溶接継手は、超高純度用途、特別なクリーニングが必要なアプリケーション、一般産業アプリケーションにおいて、流体システムの効率および安全性を維持するのに欠かせない強度や耐久性を備えています。

すべての溶接継手を見る

スウェージロックは、多種多様なアプリケーション向けに、さまざまなサイズ、形状、材質の溶接継手を幅広く取り揃えています。そのラインアップには、高純度用および一般産業用のチューブ突き合わせ溶接継手、差し込み溶接継手、溶接アダプター、海底用溶接継手などがあります。Micro-Fit®(マイクロ・フィット)溶接(ミニチュア・チューブ突き合わせ溶接)継手は、コンパクトながら、チューブ外径サイズがさらに大きい溶接継手と同等の流量および使用範囲を実現しており、狭いスペースでの使用に適しています。

サイズは1/8~1 インチ、6~18 mm、材質は316、316L、316L VAR、316L VIM-VARステンレス鋼から選ぶことができます。チューブ突き合わせ溶接継手は、正確なアライメント(位置合わせ)が容易で、チューブ肉厚は常に均一です。パイプ差し込み溶接継手は厚肉で、過酷な状況下でも耐久性に優れています。溶接に際して、継手、パイプ、チューブの材質の選定は極めて重要です。膨張係数を同一にし、溶接不良、真円度のずれ、溶接に悪影響を与える寸法変化が発生する可能性を低減するため、必ず同じ材質のもの同士を溶接してください。

専門スタッフに相談する

Catégories de raccords à souder

Adaptateurs à souder

Adaptateurs à souder

Robustes et fiables, les raccords adaptateurs à souder pourront satisfaire vos critères de qualité et de résistance à la corrosion. 

Raccords Micro-Fit haute pureté à souder bout à bout

Raccords Micro-Fit haute pureté à souder bout à bout

Les raccords à souder bout à bout Micro-Fit sont adaptés aux systèmes nécessitant une miniaturisation, tout en conservant des spécifications de service et de débit identiques à celles de raccords plus volumineux.

Raccords à souder bout à bout

Raccords à souder bout à bout

Les raccords à souder bout à bout – droits, coudés, en té ou en croix – ont un diamètre très précis adapté à celui du tube afin de créer des raccordements parfaitement étanches.

Raccords à souder par emboîtement

Raccords à souder par emboîtement

Usinés avec précision, les raccords à souder par emboîtement garantissent un parfait ajustement du tube et possèdent une paroi mince pour réduire l’apport calorifique du soudage.

溶接継手のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

漏れの無いSwagelok<sup>®</sup>チューブ継手を取り付けた流体システム

Swagelok®チューブ継手の利点

Swagelokチューブ継手は、安全性と信頼性への高い期待にお応えするべく、定評のある設計に基づき、最高品質の原材料から精密に製造されています。

利点を見る

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

나사 가공 Swagelok 튜브 피팅
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별

경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.

Workers on an oil rig
Optimizing Medium-Pressure Oil and Gas Applications with Compression Fittings

For medium-pressure applications in oil and gas topside assets, learn how compression fittings can offer installation speed and performance benefits over traditional cone and thread connections.

スウェージロック製品で構築した流体システムを使用する瀋陽ブロワー・ワークス・グループの従業員
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

Swagelokギャップ検査ゲージを使用して、Swagelokチューブ継手が適切に取り付けられているかを確認する
Swagelokチューブ継手の取り付け

この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。

溶接継手

溶接継手

Swagelok溶接継手は、さまざまな材質、サイズ、形状が揃っており、あらゆる一般産業アプリケーションや高純度アプリケーションで使用することができます。恒久的かつ確実に接続できるため、強度および信頼性を実現するほか、品質や耐食性の要件に適合するさまざまな合金を選ぶことができます。

製品ラインアップ:

  • 高純度用Micro-Fit®(マイクロ・フィット)溶接(ミニチュア・チューブ突き合わせ溶接)継手
  • パイプ差し込み溶接継手
  • 海底用溶接継手
  • チューブ突き合わせ自動溶接継手
  • チューブ突き合わせ溶接継手
  • チューブ差し込み自動溶接継手
  • チューブ差し込み溶接継手
  • 溶接アダプター継手

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.