Metal Core Hose — Flexible Metal Hose, FM Series — FM Series Flexible Metal Hose
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Metal Core Hose — Flexible Metal Hose, FM Series — FM Series Flexible Metal Hose
Overcome your high-temperature, vacuum, medium-pressure, or corrosive environmental challenges with a variety of Swagelok stainless steel and braided hose options.
Manguera y tubo flexible, Manguera ensamblada, manguera en rollo, tubo flexible, y conectores para manguera
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-FM12SL12SL12-18 | Acero inoxidable 316L | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
SS-FM4SL4PM4-12 | Acero inoxidable 316L | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-FM4SL4PM4-36 | Acero inoxidable 316L | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-FM4SL4SL4-12 | Acero inoxidable 316L | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
SS-FM4SL4SL4-36 | Acero inoxidable 316L | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
SS-FM4TA4TA4-12 | Acero inoxidable 316L | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
SS-FM4TA4TA4-24 | Acero inoxidable 316L | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
SS-FM4TA4TA4-36 | Acero inoxidable 316L | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
SS-FM4TA4TA4-48 | Acero inoxidable 316L | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
SS-FM6SL6PM6-18 | Acero inoxidable 316L | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-FM6SL6SL6-18 | Acero inoxidable 316L | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
SS-FM6SL6SL6-36 | Acero inoxidable 316L | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
SS-FM8SL8PM8-18 | Acero inoxidable 316L | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-FM8SL8SL8-18 | Acero inoxidable 316L | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
SS-FM8SL8SL8-48 | Acero inoxidable 316L | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.