text.skipToContent text.skipToNavigation
Spülventil

Rückschlagventile von Swagelok®

Die proportionalen Überströmventile von Swagelok® schützen allgemeine Industrieanwendungen vor Überdruck und erlauben mehrere Öffnungsdruckbereiche. Die Entlüftungs- und Spülventile sorgen für eine wirksame Entlüftung, Spülung bzw. Druckabsenkung der Signalleitung in die Atmosphäre.

Überströmventile anzeigen

Die Überströmventile der Serie R von Swagelok® öffnen allmählich, wenn der Druck über den Einstelldruck ansteigt. Sie dienen dem zuverlässigen Schutz des Bedienpersonals und sorgen dafür, ordnungsgemäße Prozessbedingungen sicherzustellen. Der gewünschte Einstelldruck ist werksseitig konfigurierbar oder kann vor Ort leicht an veränderte Betriebsbedingungen angepasst werden. Die Überströmventile der Serie RV für mittleren Druck von Swagelok® eignen sich für Betriebsdrücke bis zu 1.378 bar (20.000 psig).

Die proportionalen Überströmventile der Serie PRV von Swagelok® sind nach DGRL 2014/68/EU Kategorie IV zertifiziert und verfügen entsprechend Druckgeräterichtlinie über eine CE-Kennzeichnung als Sicherheitsventil gemäß ISO 4126-1. Sie werden werkseitig auf den gewünschten Ansprechdruck eingestellt, geprüft, verplombt und gekennzeichnet.

Die Entlüftungsventile der Serie BV von Swagelok® können für einen sicheren Ausbau von Instrumenten und die vereinfachte Kalibrierung von Steuergeräten in Mehrfachventilblöcken oder Manometerventilen eingesetzt werden. Zur Reduzierung flüchtiger Emissionen sind sie mit Niedrigemissionszertifizierung nach API 641 erhältlich.

Bei den Ventilen der Serie P von Swagelok® handelt es sich um manuell betätigte Be- und Entlüftungs- bzw. Ablassventile. Die Rändelkappen sind aus Sicherheitsgründen fest mit dem Ventilkörper verbunden, und dank ihres kompakten Designs lassen sich das Entlüftungs- als auch das Spülventil einfach installieren.

Möchten Sie mehr zum Thema Überström-, Entlüftungs- oder Spülventile erfahren?

Lassen Sie sich vor Ort unterstützen

Überströmventile — Kategorien

Entlüftungs- und Belüftungsventile, Serien BV und P

Entlüftungs- und Belüftungsventile, Serien BV und P

Kompakte und leicht zu installierende Entlüftungsventile für Messgeräte und sowie Spülventile wie manuelle Entlüftungs- oder Ablassventile. 

Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile und Zubehör

Ersatz- und Zubehörteile für Überströmventile, einschließlich Sets für Federn, Dichtungen, Griffe, Einsätze und Ventilkegel.

Proportionale  Sicherheits-Überströmventile, Serie PRV

Proportionale Sicherheits-Überströmventile, Serie PRV

Flexibler und zuverlässiger Überdruckschutz, zertifiziert nach DGRL 2014/68/EU Kategorie IV und mit CE-Kennzeichnung nach ISO 4126-1.

Proportionale Überströmventile, Serien R3, R4, RL3, RL4 und KVV

Proportionale Überströmventile, Serien R3, R4, RL3, RL4 und KVV

Proportionale Überströmventile für flüssige oder gasförmige Medien mit hohen bis niedrigen Drücken, die sich mit steigendem Druck langsam öffnen.

Überströmventile für mittleren Druck, Serie RV

Überströmventile für mittleren Druck, Serie RV

Zuverlässiger Überdruckschutz in industriellen Anwendungen mit festem oder einstellbarem Druck und Kontermutter.

Каталоги перепускных клапанов

Получите подробные сведения о продукции, включая материалы изготовления, номинальные параметры давления и температуры, варианты исполнения, вспомогательные принадлежности.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)

Вычислить расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv) для подбора ЗРА необходимого размера согласно вашим потребностям.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Выбор запорно-регулирующей арматуры для пробоотборных жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы

Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической промышленности и нефтепереработке
Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами—используйте ЗРА с низким уровнем выбросов

Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.

Запорная арматура в промышленной жидкостной или газовой системе
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой

Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.

Сборка клапана Swagelok ALD20 UHP в чистом помещении для применения в полупроводниковой отрасли
Один новый клапан—и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников

Узнайте, как новейшие достижения в технологии ALD (атомно-слоевое осаждение) меняют ситуацию на рынке высокотехнологичного производства полупроводников.

Перепускные клапаны и клапаны сброса

Пропорциональные перепускные клапаны

Пропорциональные перепускные клапаны серии R обеспечивают простую и надежную защиту от избыточного давления в различных жидкостных и газовых системах общего назначения с уставкой давления в диапазоне от 10 до 6000 psig (0,7-413 бар ман). Они открываются постепенно, по мере увеличения давления, и закрываются при падении давления в системе ниже значения уставки. Пропорциональные предохранительные клапаны серии PRV выпускаются с заводской установкой в пяти диапазонах давления пружины. Все клапаны проходят испытания, пломбировку и маркировку для обеспечения стабильной и точной работы.

Продувочные клапаны и клапаны сброса

Используются для выпуска давления из сигнальной линии перед снятием прибора или калибровки регулирующих устройств. Предлагаются торцевые соединения с наружной резьбой NPT и SAE. Продувочные клапаны предусматривают ручной сброс, выпуск или дренаж при использовании торцевых соединений в виде трубного обжимного фитинга Swagelok® или трубного переходника, с резьбой NPT или SAE.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.