Swagelok® 누설 검사액, 윤활제, 밀폐제
Swagelok 누설 검사액, 윤활제, 밀폐제를 사용하면 유체 시스템 성능을 저해하기 전에 손쉽게 누설을 감지, 제거, 방지할 수 있습니다.
누설 검사액 |어떤 유체 시스템 연결구에서 누설이 일어나고 있는지 보여줍니다
윤활제 및 밀폐제 |설치 도중 누설이 생기는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다
Swagelok 누설 검사액, 윤활제, 밀폐제는 산업용 유체 시스템 운영업체가 운영 비용과 필요한 설치 시간을 줄이는 동시에 시설 안전을 개선할 수 있도록 지원합니다. 최선의 경우에도 누설은 유틸리티 또는 공정 유체가 손실될 경우 많은 비용을 초래하며, 최악의 경우에는 누설로 인해 유해한 작업 조건이 생길 수 있습니다. Swagelok은 이러한 누설 문제에 대응하고 방지할 수 있는 다양한 누설 검사액, 윤활제, 파이프 밀폐제 옵션을 제공합니다.
- 유체 시스템 내의 누설을 찾으려면 Swagelok Snoop® 누설 검사액을 연결 지점에 도포하고 누설을 알리는 거품을 살펴보십시오.
- 파이프 연결구에서 누설이 생기는 것을 방지하려면, Swagelok SWAK™ 혐기성 파이프 나사 밀폐제, Swagelok PTFE 또는 PTFE-없는 테이프, Swagelok TP 시리즈 튜브 플러그를 선택하십시오
- 파이프 조립을 더 쉽게 만들고 연결구를 더 확실하게 고정하려면 Swagelok Goop™ 나사 윤활제를 사용하십시오
누설 검사액, 윤활제, 밀폐제에 대해 궁금한 점이 있으십니까?
Categorías de Detectores de Fugas, Lubricantes y Sellantes
누설 검사액, 윤활제, 밀폐제
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Heat exchanger tube plugs seal the ends of leaking tubes, providing longer use of the heat exchanger. The uniform taper and the smooth surface finish assure positive sealing with minimum installation force.
압축 가스 누설 감지 서비스
압축 가스 누설을 식별하고 정량화하는 데 도움을 받음으로써, 누출 감소 가능성과 안전, 비용, 생산성 향상을 기준으로 해결해야 할 가장 중요한 문제의 우선순위를 정할 수 있습니다.
누설 감지 서비스에 대해 알아보기고객별 맞춤 Swagelok 리소스
누설 감지 사례 연구
심층적인 기술과 애플리케이션 전문 지식을 갖춘 Swagelok 유체 시스템 전문가가 고객이 유체 시스템에서 누설을 찾고 대응하며 방지할 수 있도록 정기적으로 지원합니다. 고객에게 어떤 이점이 제공되었는지 알아보기
유체 시스템 누설의 일반적인 원인과 대가
아주 작은 누설이라도 플랜트의 안전과 수익성을 유지하는 데 심각한 문제가 될 수 있습니다. 누설이 어떻게, 왜 발생하는지, 어떻게 발견하고 검사할지, 결과적으로 플랜트 전반에서 누설에 대응하고 줄이는 전략을 개발하는 방법에 대해 알아보십시오.
타이어 제조 시설에서 흔히 발생하는 유체 시스템 누설 해결
타이어 제조업체는 공정 파이프 누설에 익숙해지기 쉽지만, 누설은 심각한 안전 문제를 야기하고 수익성을 낮출 수 있습니다. 플랜트에서 일반적인 누설 원인을 식별하고 해결하는 방법을 알아보십시오.
시스템 누설을 방지하는 방법: 적절한 튜브 준비의 중요성
튜브 피팅의 성공적인 설치 여부는 다양한 기준에 따라 달라지지만, 가장 중요한 요소 중 하나는 설치 전 적절한 튜브 준비입니다. 손상되거나 끝말림이 있거나 부적절하게 절단된 튜브를 피함으로써 비용이 많이 들거나 위험할 수 있는 누설을 방지하는 방법을 알아보십시오.