Tubo y Accesorios para Tubo — Sistema de Soporte
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Sistema de Soporte — Soportes para tubo mediante Bridas con almohadilla
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvaturaS-TBC12 Acero al carbono 3/4 pulg. - - SS-TBC16 Brida soporte para tubo con almohadilla de polipropileno de Acero inox. 316 1 pulg. - - SS-TBC6 Brida soporte para tubo con almohadilla de polipropileno de Acero inox. 316 3/8 pulg. - - SS-TBC8 Brida soporte para tubo con almohadilla de polipropileno de Acero inox. 316 1/2 pulg. - - S-TBC4 Acero al carbono 1/4 pulg. - - S-TBC6 Acero al carbono 3/8 pulg. - - SS-TBC12 Brida soporte para tubo con almohadilla de polipropileno de Acero inox. 316 3/4 pulg. - - SS-TBC4 Brida soporte para tubo con almohadilla de polipropileno de Acero inox. 316 1/4 pulg. - - S-TBC8 Acero al carbono 1/2 pulg. - - -
Sistema de Soporte — Bridas P
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvaturaSS-TBP16 Acero inoxidable 316 1 pulg. - - SS-TBP4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. - - SS-TBP8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. - - SS-TBP6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. - - SS-TBP12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. - - -
Sistema de Soporte — Raíl de Montaje
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura303-S0-R-3.3 Acero inoxidable 303 - 1 m (3,3 pies) - 303-S0-R-6.6 Acero inoxidable 303 - 2 m (6,6 pies) - -
Sistema de Soporte — Soporte apilable de plástico para tubo unido con pernos
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura304-S1-PP-4T-ST Polipropileno 1/4 pulg. - - 304-S3-PP-8T-ST Polipropileno 1/2 pulg. - - 304-S1-PP-6T-ST Polipropileno 3/8 pulg. - - -
Sistema de Soporte — Soporte de plástico para tubo unido con pernos
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura304-S1-PP-6T Polipropileno 3/8 pulg. - - 304-S1-PP-6TM Polipropileno 6 mm - - 304-S3-PA-8T Poliamida 1/2 pulg. - - 304-S3-PP-16T Polipropileno 1 pulg. - - 304-S3-PP-18TM Polipropileno 18 mm - - 304-S3-PP-25TM Polipropileno 25 mm - - 304-S5-PP-24T Polipropileno 1 1/2 pulg. - - 316-S3-PP-8T Polipropileno 1/2 pulg. - - 304-S1-PP-4T Polipropileno 1/4 pulg. - - 304-S5-PP-20T Polipropileno 1 1/4 pulg. - - 304-S3-PP-8T Polipropileno 1/2 pulg. - - 304-S3-PP-16TM Polipropileno 16 mm - - 304-S3-PA-16T Poliamida 1 pulg. - - 304-S1-PP-12TM Polipropileno 12 mm - - 304-S1-PP-8TM Polipropileno 8 mm - - 304-S3-PP-14T Polipropileno 7/8 pulg. - - 304-S1-PP-10TM Polipropileno 10 mm - - 304-S1-PA-4T Poliamida 1/4 pulg. - - 304-S3-PP-12T Polipropileno 3/4 pulg. - - 304-S3-PP-10T Polipropileno 5/8 pulg. - - -
Sistema de Soporte — Placa Soldada
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura304-S3-WP Acero inoxidable 304 - 50,0 mm (1,97 pulg.) de Longitud - 304-S6-WP Acero inoxidable 304 - 87,9 mm (3,46 pulg.) de Longitud - 304-S1-WPM Acero inoxidable 304 - 36 mm (1,42 pulg.): - 304-S5-WP Acero inoxidable 304 - 70,1 mm (2,76 pulg.) de Longitud - 304-S1-WP Acero inoxidable 304 - 36,1 mm (1,42 pulg.) de Longitud - -
Sistema de Soporte — Placa soldada larga
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura304-S1-WPEM Acero inoxidable 304 - 64 mm (2,52 pulg.): - 304-S3-WPE Acero inoxidable 304 - 78,0 mm (3,07 pulg.) de Longitud - 304-S6-WPE Acero inoxidable 304 - 116 mm (4,57 pulg.) de Longitud - 304-S5-WPE Acero inoxidable 304 - 100 mm (3,94 pulg.) de Longitud - 304-S1-WPE Acero inoxidable 304 - 64,0 mm (2,52 pulg.) de Longitud - -
Sistema de Soporte — Soporte doble de plástico para tubo unido con pernos
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura304-S1T-PP-10TM Polipropileno 10 mm - - 304-S1T-PP-4T Polipropileno 1/4 pulg. - - 304-S1T-PP-6TM Polipropileno 6 mm - - 304-S3T-PP-12T Polipropileno 3/4 pulg. - - 304-S3T-PP-8T Polipropileno 1/2 pulg. - - 304-S1T-PP-6T Polipropileno 3/8 pulg. - - 304-S3T-PP-16T Polipropileno 1 pulg. - - -
Sistema de Soporte — Placa Soldada para Conjunto Doble
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura304-S1T-WP Acero inoxidable 304 - 36,1 mm (1,42 pulg.) de Longitud - 304-S1T-WPM Acero inoxidable 304 - 37 mm (1,46 pulg.): - 304-S3T-WP Acero inoxidable 304 - 70,1 mm (2,76 pulg.) de Longitud - -
Sistema de Soporte — Soporte de plástico para tubería unido con pernos
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura304-S3-PP-8P Polipropileno 1/2 pulg. - - 304-S5-PP-16P Polipropileno 1 pulg. - - 304-S5-PP-20P Polipropileno 1 1/4 pulg. - - 304-S6-PP-32T Polipropileno 2 pulg. - - 304-S6-PP-24P Polipropileno 1 1/2 pulg. - - 304-S5-PP-12P Polipropileno 3/4 pulg. - - -
Sistema de Soporte — Pletinas de sujeción de tubo
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvaturaMS-TSS-4 Polipropileno 1/4 pulg. - - MS-TSS-6 Polipropileno 3/8 pulg. - - MS-TSS-8 Polipropileno 1/2 pulg. - - -
Sistema de Soporte — Tuercas de Montante
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvaturaS-S0-SNM Acero al carbono - - - SS-S0-SN Acero inoxidable 316 - - - SS-S0-SNM Acero inoxidable 316 - - - S-S0-SN Acero al carbono - - - -
Sistema de Soporte — Tuerca de Raíl
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvaturaSS-S0-RN CF8M - - - SS-S0-RNM CF8M - - - -
Sistema de Soporte — Soporte doble de plástico para tubo unido con pernos
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura304-S1T-PP-12TM Polipropileno 12 mm - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas