Racores de alta presión — Recambios y Accesorios — Juegos de Tuercas y Férulas
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Racores de alta presión — Recambios y Accesorios — Juegos de Tuercas y Férulas
Los racores para media presión serie FK Swagelok ofrecen un excelente cierre en gas y resistencia a las vibraciones en aplicaciones hasta 1378 bar (20.000 psig). Disponibles en Acero inox. 316, aleación súper dúplex 2507 o aleación 625
Raccords, tubes, vannes et accessoires pour moyennes et hautes pressions
Pressions nominales jusqu'à 4134 bar (60 000 psig), Dimensions des raccordements jusqu’à 1 1/2 po et 12 mm, Produits conformes aux normes NACE® MR0175/ISO15156 disponibles
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-4FK-NFSET | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Ensemble écrou-bagues pour raccord pour tube moyenne pression Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-6FK-NFSET | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Ensemble écrou-bagues pour raccord pour tube moyenne pression Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-8FK-NFSET | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Ensemble écrou-bagues pour raccord pour tube moyenne pression Swagelok® | - | - | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.