Cone and Thread Fittings — Adapters
Fittings available with these specifications:
- 1/4 to 1 in.
- One- and two-piece design
- 316 stainless steel
- Maximum 5000 psig (344 bar) to 10 000 psig (689 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Cone and Thread Fittings — Adapters — Rectos
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeCN4HM4NF15 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Macho con cono y rosca de alta presión 1/4 pulg. NPT hembra CN4NM4MF15 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión 1/4 pulg. NPT macho CN6HM4HF60 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Macho con cono y rosca de alta presión 1/4 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de alta presión CN6MM4NF15 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Macho con cono y rosca de media presión 1/4 pulg. NPT hembra
Product Availability by Store Location
Hours