Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Conectores macho — Rectos
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Conectores macho — Rectos
Swagelok VCO®Oリング式面シール継手は、一般産業、高純度、高圧アプリケーションなど、さまざまな用途で利用でき、スペースに余裕がない場所でも容易に取り付けることが可能です。
Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO®
Tamaños de 1/8 a 1 pulg.; Acero inoxidable 316 ó 316L ; Conexiones a tubo, NPT, SAE y para soldar
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
316L-4-VCO-1A | Acero inoxidable 316L | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/4 pulg. | Soldadura Automática de Tubo a Tope | Ver producto |
SS-12-VCO-1-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 3/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-12-VCO-6-1210 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
SS-16-VCO-1 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Ver producto |
SS-16-VCO-1-16 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-4-VCO-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Ver producto |
SS-4-VCO-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-4-VCO-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-4-VCO-1-4ST | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Ver producto |
SS-4-VCO-1-6ST | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Ver producto |
SS-4-VCO-1-BL | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Cuerpo de Accesorio de Cierre Frontal con Junta Tórica Ciego (sin taladrar) VCO® | - | - | Ver producto |
SS-4-VCO-6-200 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
SS-4-VCO-6-400 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
SS-4-VCO-6-6M0 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 6 mm | Racor Swagelok® | Ver producto |
SS-6-VCO-1 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Ver producto |
SS-8-VCO-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Ver producto |
SS-8-VCO-1-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 3/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-8-VCO-1-6ST | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Ver producto |
SS-8-VCO-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-8-VCO-1-BL | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Cuerpo de Accesorio de Cierre Frontal con Junta Tórica Ciego (sin taladrar) VCO® | - | - | Ver producto |
SS-8-VCO-6-600 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
SS-8-VCO-6-810 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.