Flexible Rohre von Swagelok®
In Anwendungen, in denen Transparenz, chemische Kompatibilität und/oder Widerstandsfähigkeit gegen hohe Temperaturen oder geringe Drücke gefragt sind, ermöglichen die flexiblen Rohre von Swagelok einen sicheren und zuverlässigen Fluidtransport.
Flexible Rohre ansehenChimiquement résistants et translucides, les tubes souples en PFA sont conçus pour être utilisés avec des raccords pour tubes Swagelok en PFA ou en métal dans des applications basse pression (jusqu’à 18,9 bar [275 psig]). La translucidité des tubes permet d’observer le fluide du système tandis que la paroi interne lisse favorise la régulation du débit et la drainabilité.
Souples, flexibles et transparents, les tubes en vinyle Swagelok de la série LT sont des tubes en PVC à paroi lisse compatibles avec une large gamme de produits chimiques de laboratoire, et qui peuvent être utilisés pour de nombreuses applications dans lesquelles la transparence des tubes est souhaitable (jusqu’à 2,7 bar [40 psig]). Des tubes à paroi épaisse de diamètre 1/4 et 3/8 po sont disponibles pour des applications sous vide. Les tubes série LT peuvent être utilisés avec des raccords pour tubes Swagelok et des inserts métalliques. Des rouleaux de tube en plastique souple ou en caoutchouc et des raccords série HC sont disponibles pour un assemblage sur site.
Besoin d’aide pour choisir des tubes souples ?
플렉시블 튜빙 카탈로그
Catalogues des flexibles et tubes souples
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®
Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.
En savoir plus sur la gestion des flexiblesDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes
Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine
Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central
Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible
Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.