Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta Swagelok®
Las válvulas de bola y de macho cilíndrico Swagelok ofrecen una solución integral de cierre de fluidos para prácticamente cualquier industria.
Válvulas de Bola | Válvulas de cierre fiables que pueden seleccionarse y configurarse para sus aplicaciones
Válvulas de Macho Cilíndrico | Una solución de cierre económica y fiable con un bajo par de actuación.
La selección de válvulas es una parte importante de las prácticas adecuadas de diseño y mantenimiento de los sistemas industriales, la tubería y la instrumentación. Sin la válvula correcta para una aplicación específica, los operarios podrían enfrentarse a un caudal inadecuado o insuficiente, a un aumento de las paradas y a riesgos de seguridad evitables.
Las válvulas de bola y macho cilíndrico suelen seleccionarse durante el diseño inicial de los sistemas de fluidos. A lo largo de la vida útil de un sistema de fluidos, los técnicos de mantenimiento suelen sustituir los componentes por otros del mismo tipo que ya se encuentren en el sistema, según las especificaciones. Esto hace aún más importante seleccionar las válvulas correctas desde el principio.
Las válvulas de bola Swagelok evitan las emisiones incontroladas y las fugas, y pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones, desde las de servicio general hasta las de servicio crítico. Han sido diseñadas para un cierre repetitivo y sin fugas, tienen un bajo coste total de propiedad y entre ellas se incluyen las de gran caudal, para instrumentación de una pieza, para proceso de tres piezas, estilo trunnion y para servicio general.
Las válvulas de macho cilíndrico de un cuarto de vuelta Swagelok para instrumentación son una alternativa económica y fiable a las válvulas de bola. El diseño sencillo y compacto ofrece gran caudal y cierre consistente y está disponible en diversos materiales, como acero inoxidable, latón y PFA ligero.
Pero, ¿Cómo Hacer la Elección Correcta?
La elección de la válvula de bola de dos vías correcta durante el diseño o la actualización de su sistema industrial hace que éste funcione de forma segura y fiable. Vea cómo utilizar el método STAMPED para seleccionar la válvula de bola Swagelok® serie 60 óptima para sus aplicaciones.
Ver Más Vídeos sobre Válvulas
Categorías
Catálogos de Válvulas de Bola y de Macho Cilíndrico
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Presiones de servicio hasta 689 bar (10 000 psig); Conexiones finales mediante racores Swagelok® de 6 a 12 mm y NPT de 1/8 a 1/2 pulg.; Materiales de acero inoxidable 316
Válvulas de bola serie GB; Presiones de servicio hasta 430 bar (6250 psig) a temperaturas de -40 a 120˚C (-40 a 248˚F); Conexiones finales mediante racores Swagelok®, roscas hembra de 3/8 a 1 pulg., y tamaños fraccionales o métricos (12 mm a 25 mm); Materiales del cuerpo resistentes a la corrosión: 316/316L, Aleación 2507, 6-Moly, Aleación 625, Aleación 825, Aleación C-276; API 607 opcional para aplicaciones a prueba de fuego y NACE MR0175/ISO 15156 para gases sulfurosos
Tamaños de 6 a 25 mm y de 1/8 a 2 pulg.; Materiales de acero inoxidable, acero al carbono, latón y aleaciones especiales; Válvulas de cierre (2 vías) y conmutación (3 vías); Diseño de asiento flexible; Empaquetadura autocompensada de dos piezas
Presiones de servicio hasta 413 bar (6000 psig); Temperaturas desde −40 a 150°C (−40 a 302°F); Alto caudal en un diseño compacto; Conexiones finales desde 6 a 8 mm y desde 1/4 a 3/8 pulg.; Construcción en acero inoxidable 316
Presiones de servicio hasta 206 bar (3000 psig); Conexiones finales mediante racores Swagelok® y roscas cónicas NPT e ISO; Tamaños desde 6 a 12 mm y desde 1/8 a 1/2 pulgada; Materiales de latón y acero inoxidable 316
Features: Rack and pinion pneumatic actuators, solenoid valves, and limit switches; ISO 5211-compliant pneumatic actuators, solenoid valves, limit switches, and position sensors; Complete actuated assemblies and kits for field assembly available
Válvulas para servicio de cierre, conmutación y transferencia; Presiones de servicio de hasta 206 bar (3000 psig); Temperaturas desde –53 a 148°C (-65 a 300°F); Aplicaciones ambientales y de procesos a temperaturas elevadas; Conexiones finales de 3 a 12 mm y de 1/16 a 3/4 pulg.
Presiones de servicio hasta 413 bar (6000 psig); Coeficientes de caudal (Cv) desde 4,0 a 13,8; Conexiones finales mediante racores Swagelok fraccionales y métricos; también disponibles roscas ISO y NPT ; Cuerpo y conexiones finales de acero inoxidable 316; Actuación manual y neumática
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156
Págs. 1-2. Características: Diseño de 1/4 de vuelta y capacidad de alto caudal; ligera; material de PFA de alta pureza que incorpora pocos elementos; extraíbles, para proporcionar una alta resistencia química.
Features: 3/8 to 1 in. sizes; alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and alloy 6-moly materials; On-off (2-way) valves; Compensating seat design; Live-loaded, two-piece stem packing
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok® tube fitting or NPT end connections; Compact, maximum-flow design
Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas
Utilice nuestra calculadora del Coeficiente de caudal de las válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método de STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor
Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.