Válvulas de Diafragma para Distribución de Gas (Serie LD) Swagelok®
Las válvulas de diafragma para distribución de gas serie LD Swagelok ofrecen una combinación de resistencia, flexibilidad y vida útil para apoyar una amplia gama de aplicaciones de cierre de ultra alta pureza, distribución de gas y aislamiento.
Más InformaciónLas válvulas de diafragma Swagelok® para distribución de gas serie LD están diseñadas para servicio de cierre, distribución de gas y aislamiento a presiones de servicio de hasta 20,6 bar (300 psig). Tres diafragmas distintos ofrecen la combinación ideal de resistencia, flexibilidad y ciclo de vida útil, mientras que el diseño totalmente metálico refuerza la seguridad y la longevidad.
Las válvulas Swagelok serie LD también tienen un diseño innovador que elimina los muelles y las roscas en las partes húmedas, dando como resultado una operación más limpia y reduciendo los riesgos de contaminación. Además, el diseño único de obturador compensado con manguito de PCTFE favorece el cierre estanco y evita daños por apriete excesivo.
Especificaciones
Presión de Servicio | Hasta 20,6 Bar (300 psig) |
Temperatura | –28° a 148°C (–20° a 300°F) |
Coeficiente de Caudal | Hasta 13 |
Materiales del Cuerpo | Fundición de acero inoxidable CF3M, forjado y acero inoxidable de barra 316L |
Material del Diafragma | Acero inoxidable 316L |
Conexiones Finales | Tipo: Racor Swagelok®, Accesorio VCR® macho, NPT hembra, hembra ISO, extensión de tubo Tamaño: 12 a 25 mm; 1/4 a 1 pulg. |
¿Tiene alguna pregunta sobre las válvulas de diafragma para distribución de gas?
Catálogos de Válvulas de Diafragma para Sistemas de Distribución de Gas
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Presiones de servicio hasta 20,6 bar (300 psig); Servicios de cierre, aislamiento y distribución de gas; Material del cuerpo: fundición, forjado y acero inoxidable de barra; Conexiones finales de 12 a 25 mm y de 1/4 a 1 pulgada

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas
Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme
Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen
Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.

Kleines Ventil mit großer Wirkung: Warum ein neues Ventil die Halbleiterproduktion verändern könnte
Erfahren Sie mehr darüber, wie die neueste Innovation in der ALD-Ventiltechnologie neue Möglichkeiten für Hersteller modernster Halbleiter schafft.

Q&A: Entwicklungen und Trends in der Halbleiterherstellung
In diesem Artikel beschäftigen wir uns damit, wie die Zusammenarbeit zwischen Herstellern von Halbleiter-Fertigungsanlagen, Chipproduzenten und Fluidsystemanbietern in der Halbleiterindustrie über Jahrzehnte hinweg dazu beigetragen hat, dass das Mooresche Gesetz eingehalten werden konnte. Zudem werfen wir einen Blick in die Zukunft dieser schnelllebigen Branche.