|
Système de soudure Swagelok, insert adaptateur série 5 pour usage avec plaque latérale de fixation 1, embout VCR 1/4 po, écrou femelle captif
Réf. pièce : CWS-5FVCR-04
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Inserts adaptateursObtenez des soudures orbitales uniformes et de qualité avec la gamme d'outils et d'accessoires Swagelok, qui vous permettront d'effectuer des soudures précises et reproductibles dans diverses configurations. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Système de soudure Swagelok, insert adaptateur série 5 pour usage avec plaque latérale de fixation 1, embout VCR 1/4 po, écrou femelle captif
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Inserts adaptateurs
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/8 to 5/8 in. and 3 to 17.3 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Caractéristiques : Unidad de potencia fiable y consistente para soldadura orbital al arco de tungsteno con gas; Pico de salida hasta 200 A; Pantalla táctil en color fácil de usar y en varios idiomas; El controlador de caudal másico integrado gestiona automáticamente el caudal de purga en el diámetro exterior; Pesa menos de 23 kg o 50 lb; Compatible con los cabezales de soldadura del sistema de soldadura Swagelok.
Spécifications
CWS-5FVCR-04 — Système de soudure Swagelok, insert adaptateur série 5 pour usage avec plaque latérale de fixation 1, embout VCR 1/4 po, écrou femelle captif
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Plaque latérale | Il s'agit d'un raccord adaptateur qui permet de maintenir correctement le bourrelet d’un raccord VCR pendant la soudure orbitale. |
| Série de soudeuse | Série 5 |
| eClass (4.1) | 21021101 |
| eClass (5.1.4) | 21021105 |
| eClass (6.0) | 22560300 |
| eClass (6.1) | 22560300 |
| eClass (10.1) | 22560300 |
| UNSPSC (4.03) | 23171901 |
| UNSPSC (10.0) | 27112800 |
| UNSPSC (11.0501) | 27112800 |
| UNSPSC (13.0601) | 27112800 |
| UNSPSC (15.1) | 27112800 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
Ressources
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.