text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto soporte de plástico para tubo de 12 mm, cuerpo de polipropileno

Referencia #: 304-S1-PP-12TM

Añadir a Favoritos

Catálogos

Soporte de plástico para tubo unido con pernos

Amortiguar los efectos de los choques y las vibraciones en su sistema de suministro de tubo o tubería con los sistemas de soporte Swagelok para tubo.

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Polipropileno
Material de Montaje Acero inoxidable 304
Ø ext. del tubo 12 mm
eClass (4.1) 37060402
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40141700
UNSPSC (13.0601) 40141700
UNSPSC (15.1) 40141700
UNSPSC (17.1001) 40141700
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Ø ext. del tubo
Longitud
Radio de curvatura
304-S1-PA-4T Poliamida 1/4 pulg. - - Ver producto
304-S1-PP-10TM Polipropileno 10 mm - - Ver producto
304-S1-PP-4T Polipropileno 1/4 pulg. - - Ver producto
304-S1-PP-6T Polipropileno 3/8 pulg. - - Ver producto
304-S1-PP-6TM Polipropileno 6 mm - - Ver producto
304-S1-PP-8TM Polipropileno 8 mm - - Ver producto
304-S3-PA-16T Poliamida 1 pulg. - - Ver producto
304-S3-PA-8T Poliamida 1/2 pulg. - - Ver producto
304-S3-PP-10T Polipropileno 5/8 pulg. - - Ver producto
304-S3-PP-12T Polipropileno 3/4 pulg. - - Ver producto
304-S3-PP-14T Polipropileno 7/8 pulg. - - Ver producto
304-S3-PP-16T Polipropileno 1 pulg. - - Ver producto
304-S3-PP-16TM Polipropileno 16 mm - - Ver producto
304-S3-PP-18TM Polipropileno 18 mm - - Ver producto
304-S3-PP-25TM Polipropileno 25 mm - - Ver producto
304-S3-PP-8T Polipropileno 1/2 pulg. - - Ver producto
304-S5-PP-20T Polipropileno 1 1/4 pulg. - - Ver producto
304-S5-PP-24T Polipropileno 1 1/2 pulg. - - Ver producto
316-S3-PP-8T Polipropileno 1/2 pulg. - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.