|
Schnellkupplungskörper, Messing, 1/2 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 1,3
Art.-Nr.: B-QC8-B-8PM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
KörperSchnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Schnellkupplungskörper, Messing, 1/2 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 1,3
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Körper
Sin necesidad de torsión, rotación ni de apretado con llaves; Modelos con, cierre sencillo, cierre en la base y en la espiga y de gran caudal
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Págs. 1-2. Procedimientos recomendados para el manejo de los enchufes rápidos Swagelok: Se deben instalar filtros para proteger los enchufes rápidos. Proteja las espigas y las bases con guardapolvos o protectores cuando no estén acoplados.
Technische Daten
B-QC8-B-8PM — Schnellkupplungskörper, Messing, 1/2 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 1,3
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Lufteinschluss | 3 cm3 |
| Körperwerkstoff | Messing |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/2 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | NPT Außengewinde |
| Maximaler Cv | 1,3 - bei Verbindung mit einem DESO-Stecker, 2,0 - bei Verbindung mit einem SESO-Stecker |
| Schmierstoff | Dow Corning 111 |
| O-Ring-Material | Buna N (Standard) |
| Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur | 17,2 BAR bei 121 °C /250 PSIG bei 250 °F |
| Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur | 34,4 BAR bei 21 °C /500 PSIG bei 70 °F |
| Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur | 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F |
| Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) | 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F |
| Serie | QC8 |
| Medienverlust | 3 cm3 |
| Prüfung | 3 cm3 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-B-2PF | Latón | 1/8 pulg. | NPT hembra | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC4-B-2PM | Latón | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC4-B-400 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC4-B-4MT | Messing | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC4-B-4PF | Messing | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC4-B-4PM | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC4-B-6M0 | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC6-B-4PF | Messing | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC6-B-4PM | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC6-B-600 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC6-B-6PF | Messing | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC6-B-6PM | Laiton | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC8-B-810 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC8-B-8PF | Laiton | 1/2 po | Filetage NPT femelle | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-200 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-2PF | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-2PM | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400IS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400K1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400K2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400K3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400K4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400K5 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400-SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4FT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Taraudage conique ISO | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4MT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PF | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PFEP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Taraudage NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PFJA | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PFK1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PFK2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PFK3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PFK4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PFK5 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PM | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PMEP | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PMK1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PMK2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PMK3 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PMK4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PMK5 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PMKR | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PM-SC11 | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-6M0 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-10M0 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-4PF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-4PM | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-600 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-600IS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-600K1 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-600K2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-600K3 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-6MT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-6PF | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-6PM | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-6PMIS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-B-12M0 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-B-810 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-B-810K5 | 316ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-B-8FT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-B-8MT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-B-8PF | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-B-8PM | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.